Verander van taal :

Draaikranslagers worden over het algemeen gecategoriseerd als grote lagers voor de gelijktijdige overdracht van axiale en radiale krachten. In tegenstelling tot kogellagers worden draaikranslagers niet in een behuizing of op een as gemonteerd. De montagegaten in de buiten- en binnenring zijn hiervoor ontworpen om een optimale krachtoverbrenging en een snelle verbinding met de relevante en aangrenzende componenten mogelijk te maken. Opbouwmontage van de draaikranskogellager is de regel, maar ook verticale montage is denkbaar. Bij draaikranslagers van metaal lopen de uit elkaar geplaatste wentellichamen in een afgedichte en gesmeerde loopbaan. igus® biedt klanten de mogelijkheid om te kiezen tussen twee verschillende, 100% smeringsvrije varianten. Naast een draaikranslager dat op onderhoudsarme glijelementen loopt, biedt igus® draaikranslagers met kogellagers aan; naar keuze met buitenvertanding, binnenvertanding of een speciaal onderdeel.



PRT-draaikranslagers, draaikranskogellagers en andere types in verschillende maten vind je in onze online shop. Dankzij het brede scala aan materialen zijn onze oplossingen ontworpen voor een grote verscheidenheid aan industrieën en kunnen ze ook uw specifieke toepassing oplossen.