Kabelrupsen voor eenvoudige toepassingen

Kabelrups

rits

Zipper

Bliksemsnel openen en sluiten met "ritssluiting"

  • Binnenhoogtes: 9 tot 32 mm
  • Dwarsstang op een band aan de buitenste radius
  • Rustige loop door kleine steek van de kettingschakels
  • Ook verkrijgbaar als gesloten "buisversie"
  • iF Design Award voorritsontwerp

e-tubes met rits

zipper gesloten kabelrupsen

Spaanbescherming in een kleine inbouwruimte

  • Inwendige hoogtes: 9 tot 32 mm
  • deksel op een band aan de buitenstraal
  • Buisvormige versie voor lichte vuilinvloed
  • Rustige loop door kleine spoed van de kettingschakels
  • Ook verkrijgbaar als gesloten "buisversie"
  • iF Design Award voorritsontwerp

E1

E1

kosteneffectieve kabelrups® voor eenvoudige toepassingen

  • Inwendige hoogtes: 10 tot 20 mm
  • Kan worden geopend in de buitenste straal
  • Zeer gemakkelijk te vullen dankzij scharnierend deksel
  • Eenvoudig te verlengen en in te korten
  • UL94-V2 classificaties

snapchain

snapchain

Snel kabelassemblages monteren

  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Lussen te openen langs de buitenstraal
    • Lussen te openen langs de binnenstraal
  • Gunstig alternatief voor complexe kabelscharen
  • Buigbaar in 1 of 2 richtingen
  • iF Design Onderscheiding

energievoorziening voor kantoor en meubilair

  • inwendige hoogte: 21 mm
  • Duw de kabel in de binnenstraal
  • Gemakkelijk te vullen
  • Kabelvriendelijk dankzij gladde binnencontouren
  • UL94-V2 gecertificeerd

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service