Kabelrupsen, kabels en lagertechnologie voor de halfgeleiderindustrie

Halfgeleiderindustrie

Geselecteerde producten voor de halfgeleiderindustrie

e-skin® soft

Twee onderdeel geribbelde beschermslang

  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
  • Twee onderdelen, bestaande uit boven- en onderschaal
  • Snelle montage dankzij "zip" functie
  • Voor snelle, korte vrijdragende toepassingen
Kabelrups E6

Kabelrups voor hoge dynamiek

  • Geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO-klasse 1
  • Geoptimaliseerd ontwerp zonder meetbare slijtage
  • Bijzonder stille werking
  • Zijdelen gemaakt van het materiaal ESD, waardoor statische lading wordt voorkomen
CFCLEAN

Kabels in cleanrooms

  • Met zeer slijtvaste mantelmaterialen
  • Gegarandeerde levensduur van 20 miljoen slagen met een radius van 70 mm
  • De combinatie van CFCLEAN en e-skin flat
Kabelrups E6

Drooglopende lineaire geleidingen

  • Geen smering of onderhoud
  • Gecertificeerd voor gebruik in cleanrooms volgens ISO-klassen 6 tot 3
  • Bijzonder stille loop
xiros draaikranslager

Draaikranslager voor minimale uitstoot van deeltjes

  • Kant-en-klare tandkranslager voor smeringsvrije droge werking
  • Onderhoudsvrije glijelementen met lage deeltjesemissie
  • Ring van lichtgewicht geanodiseerd aluminium
xiros kogellagers

Smeer- en onderhoudsvrije kogellagers

  • Kogellagers gemaakt van hoogwaardige kunststoffen voor wrijvingsarme droge werking
  • Ongeveer 50% rendabeler en lichter dan conventionele kogellagers van roestvaststaal

Voorbeelden van klanttoepassingen

Afleidende ESD kabelrupsen en smeervrije lagers bij het testen van printplaten

Lineair systeem met luchtlagers voor zeer nauwkeurige aanpassingen

e-skin flat in gebruik in een lineair systeem met luchtlagers

Kabelgeleiding in de volumepatroongenerator met meer dan 31 miljoen cycli per jaar

Energietoevoer op de volumepatroongenerator

Halfgeleider automatiseringssysteem

Fixload halfgeleider automatiseringssysteem van de firma Brooks

Productbrochure en meer informatie

Cleanroom brochure

Cleanroom productbrochure

igus informatiehoek

XXL sample box

ESD-producten

Informatie over ESD

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service