SCARA robot

SCARA-animatie

Met 3- of 4-assen voor betrouwbaar werk in het laboratorium vanaf €2.236,88

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • 3 afmetingen, met of zonder bekleding
  • Korte levertijd

Technische feiten over igus® SCARA robots

sterkte icoon

Tot 2 kg laadvermogen

icoon bereik

Bereik tot 560 x 500 mm

icoon DOF

Tot 4 vrijheidsgraden

snelheid icoon

Snelheid max. 25 picks/min

icoon herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

icoon temperatuur

Beschermingsklasse IP45

SCARA's in actie

Huidige igus® SCARA modellen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service