Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le système e-rib est un renfort pour les systèmes à gaines annelées existants. Il est clipsé sur la gaine annelée. Les tailles ne sont pas liées à la marque de la gaine annelée. e-rib stabilise la gaine annelée pour qu´elle ne puisse plus se plier que dans un sens. Les éléments de guidage sur les côtés permettent à la gaine annelée équipée d'e-rib d'avoir une véritable longueur autoportante.
Pour les robots Scara, nous commençons par proposer une section nominale de 29.
Référence pour 1 | Peut être utilisé avec | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Epson série T3 | 153,78 EUR | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Epson série LS3 / G3 | 186,36 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Epson série LS6 / T6 | 160,57 EUR | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Epson série G6 | 178,66 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Epson série LS10 / LS20 | 157,06 EUR | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Epson série G10 / G20 | 182,13 EUR |
Référence pour 2 | rotatif / rigide | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | rotatif avec filet M40 | 130,77 EUR | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | rigide avec filet M40 | 96,12 EUR |
Référence pour 3 | Longueur en mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 295 | 10,72 EUR | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 17,11 EUR | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 31,94 EUR | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 35,13 EUR | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 38,33 EUR | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 41,52 EUR | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 44,73 EUR | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 47,91 EUR | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 63,88 EUR | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 77,02 EUR | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 90,15 EUR |