Verander van taal :
Sinds het voorjaar van 2025 is het ook mogelijk om de SCARA Cable Solution in ESD te produceren. Neem contact met ons op als je wensen hebt. Aangezien dit een speciaal materiaal is, wordt de prijs individueel berekend, afhankelijk van de hoeveelheid.

Duurzaam energietoevoer voor SCARA robots
Matthias Meyer presenteert de SCARA kabeloplossing

Witte e-rib (standaard zwart) op bijpassende PMA geribbelde beschermslang
**Dynamisch versterkte geribbelde beschermslang**
De versterking voor bestaande beschermslang systemen. De e-rib wordt op de geribbelde beschermslang geklemd. De afmetingen zijn onafhankelijk van de fabrikant van de slang. De e-rib stabiliseert de geribbelde beschermslang zodat deze slechts in één richting kan bewegen. Dankzij de geleidingselementen aan de zijkanten geeft de e-rib de geribbelde beschermslang een vrijdragende lengte.
Voor de Scara-robots bieden we om te beginnen de nominale breedte 29 aan.
Deze video, opgenomen in het igus testlaboratorium, laat zien hoe de SCARA kabeloplossing werkt.
De op kogellagers gemonteerde uiteinden van de SCARA zorgen voor een onbeperkte roterende verbinding van de geribbelde beschermslang. De e-rib zorgt samen met de geribbelde beschermslang voor stabiliteit, zodat de geribbelde beschermslang niet knikt door de beweging.
In deze video zie je de onderdelen als je kiest voor alle drie de onderdelen van de SCARA kabeloplossing.
De installatie van de onderdelen neemt slechts een paar minuten in beslag en gebeurt met minimaal gebruik van gereedschap.
Je vindt alle producten die in de video worden getoond in de webshop:
De SCARA-kabeloplossing bestaat uit drie elementen die passen bij of aangepast zijn aan de SCARA-robot in kwestie.
1: Bewegende eindbevestiging (recht): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Bewegende eindbevestiging (schuin): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Vaste eindbevestiging: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: geribbelde beschermslang met e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0

Binnenslang diameter van 29mm
De ESD SCARA kabeloplossing bestaat uit geoptimaliseerde, dissipatieve materialen die het gebruik in ESD-omgevingen op de SCARA mogelijk maken. Het basisontwerp van de standaard SCARA kabeloplossing, die de basis vormt van de energievoorziening, is sinds 2020 beproefd en getest in de klantomgeving. Dankzij de ESD-certificering biedt dit systeem maximale veiligheid in ESD-omgevingen.
Het door igus ontwikkelde 3D-printmateriaal iglidur® i8-ESD, dat een hoge slijtvastheid en verhoogde stijfheid heeft, dient als basismateriaal voor de verbindingen. Deze specificatie garandeert een veilige en sterke bevestiging van de verbindingen.
De geleidende gegolfde buis in combinatie met de e-rib, die ook gemaakt is van ESD-geschikt materiaal, maakt de energievoorziening compleet. De e-rib geeft de gegolfde buis voldoende stabiliteit, zelfs bij zeer dynamische toepassingen. Bovendien zorgt een vormgesloten overgang tussen de twee eindaansluitingen voor een gecertificeerde ontladingscapaciteit.

Extreem hoge levensduur zorgt voor minder afval