<font size="7">Voor de inspectie van plaat &amp; vrije-vorm mallen</font><br>Mobiele scanmachine</font>

Voor het testen van plaat & vrije vormen

Mobiel scanapparaat

  • Wat was er nodig? Een mobiele scanmachine die ook kan worden gebruikt om complexe platen en vrije vormen te inspecteren met ultrasoon luchtgeluid.
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, veel bewegingslijnen, laag gewicht, bestand tegen grote krachten, hoge precisie, compact, lage speling
  • Gebruikte producten: drylin® SLW-1660 met geïntegreerde dryspin® voorloopschroef met hoge helix van roestvrij staal, robolink® RL-D-20 en RL-D-30 knikaandrijvingen, elk met stappenmotor, encoders en benaderingsschakelaar
  • Succes voor de klant: Complexe vormen van de testobjecten vereisen veel vrijheidsgraden van beweging. De lagers moeten bestand zijn tegen grote krachten met een laag eigen gewicht en altijd voldoende precisie garanderen. De ontwerpers vertrouwen daarom op lineaire spindelmodules (SLW-1660) uit de drylin® serie met instelbare glijlagerspeling en knikgelede aandrijvingen (RL-D-20 en RL-D-30) uit de robolink® D serie met stappenmotor, encoders en naderingsschakelaar. De componenten zijn compact, geschikt voor industrieel gebruik en maken een modulair machineontwerp mogelijk. Volgens de ingenieurs heeft de drylin® spindel een verbazingwekkend lage, onmerkbare speling, zodat nauwkeurige metingen kunnen worden gerealiseerd.
scannen

Probleem

Oplossing

Meer afbeeldingen en video's van toepassingen:

Gebruikte producten

Spindel

dryspin® draadspindel met steile schroefdraad

Spindel

drylin® SLW lineaire hoofdschroefmodule

Spindelmoer

robolink® D roterende as met motor

Vulsysteem

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service