Verander van taal :

De nieuwe CRM roterende module is lichter en compacter dan bijvoorbeeld statische geleidingsgoten. Hij maakt rotatiehoeken tot 6480° mogelijk in een minimum aan installatieruimte. De geleiding van verschillende kabeltypes (stroom, signaal, glasvezelkabel, pneumatiek, olie) is mogelijk. Storingsgevoelige en inflexibele roterende doorvoeren zijn niet nodig en de installatie is eenvoudig en klaar voor gebruik.
Mogelijke toepassingsgebieden:
3 maten: Afhankelijk van de kabeldiameter
Onderdeelnr.
Diameter kabel
Rotatiehoek
Benodigde kabellengte roterende module
CRM.250.08.01
5 mm - 8 mm
6480°
4,5 m
CRM.250.11.01
8 mm - 11 mm
4320°
3,3 m
CRM.250.15.01
11 mm - 15 mm
2160°
2,4 m
Totale kabellengte: Kabellengte roterende module + projectie FP (aansluitbron)
Voorbeeld: CRM.250.11.01 ➔ Totale kabellengte: 3,3 m + 5 m (uitsteeksel FP) = 8,3 meter

igus® vergeleek de roterende module CRM en de twisterband in haar grootste testlaboratorium in de industrie. Beide series werden beoordeeld op hun doorrijhoogte bij dezelfde rotatiehoek van 6480°.
Resultaat: Vergeleken met de twisterband heeft de roterende module CRM minder vrije hoogte nodig bij dezelfde draaihoek van 6480°. De vrije hoogte van de roterende module is ongeveer 99 mm en die van de twisterband TB12 is ongeveer 260 mm.