Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Hybridrollenführungen von igus®

Die Komponenten der Hybridrollenführungen

Rollenführung

Schiene

  • WSR-10-120
  • Korrosionsbeständig durch Klareloxal-Beschichtung
  • Für seitliche Montage direkt an der Wand
Rollenführungen hier kaufen
Rollenlager WJRM-31-10

Rollenlager

  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Mit Schlittenplatte WWRY zum kompletten Linearschlitten erweiterbar
  • Kostengünstig durch Gehäuse aus Zinkdruckguss
Rollenlager kaufen
drylin® W Hybridschlitten WWR-31

Schlitten

  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss
Hybridrollenschlitten hier kaufen

tech up igus

Technik verbessern

  • Kugelgelagerte Hybridrollenlager für leichtgängige seitliche Verstellungen
  • Bis zu 4x leiser durch igus Hochleistungspolymere als metallische Lager
  • Flache Bauhöhe von 30 mm auf formschönes Schienenprofil WSR-10-120
  • Optimierte Rollenausrichtung für maximale Kraftaufnahme
cost down igus

Kosten sparen

  • Kostengünstige Zinkdruckgussgehäuse
  • Rollenlager ohne Schmierung
  • einzelnd positionierbar oder als kompletten Schlitten mit Montageplatten in 3 Längen aus dem drylin® W Linearbaukasten
proof

Beweise

  • Lebensdauer im igus Labor getestet
  • bis zu 70% leichterer Lauf
recycle igus

Nachhaltigkeit

  • leichte energieeffiziente Verstellung
  • Saubere Linearführung ohne Schmierung
  • keine Verschmutzungsgefahr für den Anwender

Videos zu Rollenführungen


Rollenlager Prinzip igus

Die passende Platte gleich mit bestellen: WWYR

  • In jeder Baugröße und Breite in verschiedenen Längen verfügbar
  • Robustes korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
  • Eine Vielzahl an Linearlagerfolien-, Lager- und Schlittenplatten-Kombinationen sind möglich, auch mit Handklemmung
  • Wunschkomibination Lager und Montageplatte auch vormontiert lieferbar
  • Kombinierbar mit der kompletten drylin Linerlager-Produktplatte
Zur WWYR Montageplatte

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele

banner_mobile_steinseils&aum

Mobile Steinseilsäge

Die Verwendung einer mobilen Steinseilsäge drylin® Lineartechnik und iglidur® Gleitlage.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH