Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Delta robot: bouwen of kopen

10 maal grotere werkruimtevolumes

Uitbreiding: bouw deze zelf in 30 minuten - drylin DLE-DR delta robot

Dankzij een modulair systeem kunnen gebruikers kiezen tussen een compact bouwpakket om zelf te assembleren, of een voorgeassembleerde versie in een transportframe. Nu nieuw met kalibratiepen voor gemakkelijke positionering op het nulpunt. Deze is direct bevestigd op de montage-hub en vereenvoudigt het initiële kalibratieproces.
De kabelclip voor de delta robot werd ontwikkeld voor de zekere geleiding van lijnen, bijv. individuele pneumatische slangen, langs het verbindingsgewricht. Gemakkelijk te monteren, lichtgewicht.
 

  • 660 mm werkruimte-diameter met 180 mm werkhoogte
  • Pick rate van 30 picks/min
  • Zelfsmerend en onderhoudsvrije drylin® ZLW tandriemassen
  • Aansluitklaar met stappenmotoren en dryve D1 motorbesturingssysteem
Typische toepassingsgebieden: handling, pick-and-place, robotica, automatisering

drylin® delta robot

Voordelen van de drylin® delta robots:

  • Smeermiddelvrij en onderhoudsvrij drylin® W tandriemas
  • Pick rate van 60/min dankzij lichtgewicht componenten, gemaakt van plastic en aluminium
  • Werkruimte tot Ø 360 mm
  • Indien nodig, voorgeassembleerd, inclusief transportframe of installatieset
  • Nauwkeurige positionering dankzij de motoren met encoders
  • Adapterplaat voor aansluiting op T-sleuf-profielen
  • Optioneel: veilige kabelgeleiding voor multi-dimensionele bewegingen met kabelrups TRC.30/TRE.30 triflex® R serie. Kan worden aangepast

Pick rate van 60 picks/min
Voorgemonteerd op verzoek binnen 24 uur
Nieuwe kalibratiepen voor gemakkelijke positionering

Downloads:

Technische documentatie inst. maat 360
Technische documentatie inst. maat 660
CAD data - DLE-DR-...
Technische documentatie Module 660

Technische gegevens

 Installatiemaat 360Installatiemaat 660
Positioneringsnauwkeurigheid+- 0,5+- 0,5[mm]
Werkgebieddiameter bij 75/180 [mm]360660[mm]
Max. belasting55[kg]
Max. proceskracht bij radius 0 mm100100[N]
Dynamiek 500 [g]6030Picks. (min)
Gewicht1520[kg]
max. snelheid31[m/s]
Max. versnelling6020[m/s²]

Productassortiment delta robot

Artikelnr. Beschrijving      
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0001 delta robot, modular kit in compact transport box 5 607,63 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0002 delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles 5 883,06 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0003 delta robot, modular kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system 6 871,81 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0004 delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system 7 147,25 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0005 delta robot, modular kit in compact transport box, without motors 4 449,38 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0006 delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, without motors 4 724,81 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0050 delta robot, kit in compact transport box 6 645,81 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0051 delta robot, pre-installed kinematics, in transport rack made of profiled rails 6 921,25 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0052 delta robot, kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control units 7 910,00 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0053 delta robot, pre-installed kinematics, in transport box made of profiled rails, incl. 3x dryve D1 stepper motor control units 8 185,44 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0054 delta robot size 660, kit in compact transport box, without motors 5 487,56 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen DLE-DR-0055 delta robot size 660, pre-installed kinematics, in transport box made of profiled rails, without motors 5 763,00 USD Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D CAD 3D CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog
Delta robot met kalibratiepen en kabelclip voor kabelgeleiding

Kalibratie en kabelgeleiding nu nog sneller

Nu nieuw met kalibratiepen voor gemakkelijke positionering op het nulpunt. Deze is direct bevestigd op de montage-hub en vereenvoudigt het initiële kalibratieproces.
De kabelclip voor de delta robot werd ontwikkeld voor de zekere geleiding van lijnen, bijv. individuele pneumatische slangen, langs het verbindingsgewricht. Gemakkelijk te monteren, lichtgewicht.
 

Accessoires: kabelsets

Artikelnr. Beschrijving      
Verzendklaar in 24-48 uur AK-DR-0004 3m cable set, incl. 3x motor cable, 3x encoder cable, 3x proximity switches contact (NC) PNP, 3x sensor cable 542,45 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur AK-DR-0005 5m cable set, incl. 3x motor cable, 3x encoder cable, 3x proximity switches contact (NC) PNP, 3x sensor cable 570,57 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur AK-DR-0006 10m cable set, incl. 3x motor cable, 3x encoder cable, 3x proximity switches contact (NC) PNP, 3x sensor cable 660,97 USD Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur ETY-DR-0016 Calibrating pin for easy positioning op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 24-48 uur ETY-DR-0017 Cable clip for safe guidance op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D CAD 3D CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

dryve D1 besturingssysteem

D1 motor besturingssysteem

Motor besturingssysteem voor alle igus® motoren

Voor een breed scala aan automatiseringstaken zonder programmering. Voor enkele as of ruimte lineaire robots en delta robots. Geïntegreerd online portal dient voor gegevensinvoer / Geen software-installatie of app download noodzakelijk. Voor PC, tablet of smartphone. Stappen- (ST), DC- en EC-motoren met tot wel 21A piekstromen en 48V ingangen/uitgangen, analoge ingangen, CANopen, ModbusTCP voor aansluiting op master besturingssysteem zoals Siemens of Beckhoff

Meer informatie


Verzendklaar in 24-48 uur
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h