Verander van taal :
Uw voordelen in een oogopslag
Hiervoor hebben we de Module Connect adapter ontwikkeld
Sluit uw energievoorziening aan met slechts ÉÉN connector

Energievoorziening gemakkelijk gemaakt met insteekbare modules
Het doel van elke igus® readychain® is om de montage van modules zo eenvoudig mogelijk te maken. Een paar jaar geleden zorgde de snelheid van de readychain® voor een revolutie op het gebied van gemonteerde kabelrupss. De ontwerpers hebben de connector en montagebeugel samengevoegd tot één unit die rechtstreeks in de schakelkast kan worden gestoken. Hierdoor kan readychain® speed in enkele seconden en zonder gereedschap voorgemonteerde kabelrupssystemen aansluiten.
Over het algemeen hebben voorgemonteerde modules het voordeel dat een honderd procent getest component de productie bereikt en dat alle componenten op elkaar zijn afgestemd. Dit soepele proces is vooral belangrijk bij cyclus- of assemblagelijn assemblage. Vergeleken met afzonderlijke componenten vereisen readychain® modules slechts een fractie van de assemblagetijd. Met behulp van de readychain® speed van igus® worden doorlooptijden nog eens aanzienlijk verkort.
Wat maakt deze samenwerking zo bijzonder?
De readychain® productie van igus® kan haar sterke punten volledig benutten met HARTING als leverancier en design-in partner. Kwaliteit, doorvoer, productiviteit en dus ook de prijs zijn duidelijk in het voordeel van industriële kabelassemblage bij igus®. Als u deze machinale verwerking combineert met gespecialiseerde assemblagegebieden en Kanban magazijnen, krijgt u de onvergelijkbare flexibiliteit van igus® readychain®:

Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor voorgemonteerde energievoorzieningssystemen bij de productie van machines en systemen:

... uit voorraad leverbaar!
Voor gebruikers die hun eigen interface op maat willen configureren, zijn er nu Module Connect sets met drie of vier kabelingangen.
Ze bestaan uit draagbehuizingen, tules, afdichtingsinzetstukken en trekontlasting. Accessoires zoals enkelvoudige en dubbele vergrendelingen en bevestigingselementen kunnen worden besteld afhankelijk van de toepassing. Contactinserts voor een aangepaste configuratie zijn ook rechtstreeks verkrijgbaar bij igus®!