Verander van taal :

Industrieel maatwerk: Op maat gedrukt in 36 uur
igus® biedt al meer dan 10 jaar transport- en montageoplossingen op maat voor klanten dankzij het gepatenteerde, modulaire ontwerp van het readychain® rack. Het nieuwe readychain® p-rack van dit jaar is een zeer flexibele en eenvoudige aanvulling voor readychain® klanten om nog sneller te profiteren van een oplossing op maat.
Individualisering, procesoptimalisering, efficiëntie
De hierboven genoemde termen zijn niet meer weg te denken uit de industriële productie. Wat allang zijn weg heeft gevonden in het dagelijks leven, gebruikt igus® zeer succesvol in industriële assemblage en in de productie van ready-to-connect assemblages.
Met behulp van additieve productiemethoden zoals 3D-printen worden "gekostumiseerde" igus® transport- en assemblageoplossingen gecreëerd voor klantprojecten. Modules die precies zijn afgestemd op de toepassing bieden oplossingen op maat en besparen daarom niet alleen tijd en geld vooraf, bijvoorbeeld voor het ontwerp, maar ook de moeite en kosten van aanpassingen achteraf. Deze geoptimaliseerde installatieoplossing betaalt zichzelf terug vanaf batchgrootte één. Bij grotere hoeveelheden kan worden bespaard op volume- en transportkosten dankzij de gewichtsvermindering en het modulaire ontwerp voor retourzendingen.
Je kunt het p-rack testen met onze nieuwe, gratis augmented reality service. Open de service met je pc en scan de QR-code met je slimme apparaat voor het AR-model of klik direct op de link met je slimme apparaat.


Snel en eenvoudig te produceren
Het readychain® p-rack (geprint rek) is een praktisch voorbeeld van een op maat gemaakte en precies passende oplossing: alle aanbouwdelen worden gefabriceerd met behulp van 3D-printing en passen daarom op de millimeter precies in de technische framevoorwaarden of interface van de klant - met praktisch onbeperkte geometrieopties. Waar voorheen complexe metaalbewerking door geschoold personeel nodig was, worden onderdelen nu binnen 36 uur geprint. De onderdelen worden niet alleen veel sneller geproduceerd, ze zijn ook aanzienlijk lichter dan hun metalen voorgangers. De gewichtsvermindering tot 80% bespaart grondstoffen en maakt het gebruik veel eenvoudiger en veiliger. Het lichtlopende ontwerp maakt het ook mogelijk om het installatiewerk tot 66% te verminderen. Montage/demontage gebeurt volledig zonder extra handgereedschap.
Duurzaam en robuust
Alle onderdelen van het readychain® p-rack kunnen worden geprint van onder andere maïszetmeel. Dit betekent dat bijna elke geometrie snel kan worden gerealiseerd, terwijl het materiaal ook zeer robuust is en absoluut "roestvrij". Het materiaal kan 100% worden geregranuleerd en hergebruikt.