80% minder assemblagetijd nodig dankzij readychain

Voorgemonteerde energiekettingen besparen ruimte en gewicht in deze serie gereedschapsmachines.

Profiel

  • Wat was er nodig: energieketting type E4.1L, energieketting type E4/light, beide ontworpen als voorgemonteerde kant-en-klare ketting®, chainflex® kabel
  • Vereisten: Aangezien de machine slechts zeven vierkante meter in beslag neemt, moesten de kettingen ook in een kleine installatieruimte passen. Het moest ook snel worden gemonteerd.
  • Branche: Constructie van werktuigmachines
  • Succes voor de klant: De voorgemonteerde kettingen besparen de klant 80% van de installatietijd. De eerste machine met de readychain® draait al meer dan 18 maanden 24 uur per dag, zes dagen per week zonder problemen.
Bewerkingsgereedschap UGrind 800 DD

Probleem

Oplossing

Het hart van de UGrind 800 S (standaardconfiguratie) is de multifunctionele kop, waarmee uitwendig, inwendig en vlakslijpen, uitwendig, inwendig en vlakdraaien en meten mogelijk zijn.

De igus® kabel en energieketting zijn voorgemonteerd met connectoren in de z-as om een betrouwbare toevoer van energie en media naar de multifunctionele kop te garanderen.

De x-as bevat ook een kant-en-klare energieketting uit de E14 serie. Door het gebruik van de readychains kon DVS Universal Grinding GmbH 80 procent van zijn werktijd besparen.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service