Readychain® iMSPO: Mobiel walstroomsysteem voor containerterminals

  • IEC 80005-1, bijlage D - 6,6kV, 7,5MVA,
  • EU-machinerichtlijn 2006/42/EG,
  • Corrosiebeschermingsklasse C5-M,
  • beschermingsklasse IP67.
Infografiek containerschepen voor iMSPO
iMSPO testlaboratorium in Keulen
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Toepassingsvoorbeelden met readychain®

Uniek toevoersysteem maakt veilige en betrouwbare energietoevoer mogelijk

MULTISPRINT multi-as draaibank

Minuten in plaats van dagen: complete oplossing van igus verkort de montagetijd van bewerkingscentra

Compleet geconfectioneerde readychains bij levering

Automatische verwerking van medicijnen: benutte kabelrupss zorgen voor 20.000 bewegingen per dag

Automatische handling van medicatie: Mach4

3.000 walstroomaansluitingen per jaar met flexibele energievoorzieningssystemen

readychain-oplossingen voor walstroom

Toepassingen met readychain-systemen

Toepassingen readychain
USP afbeelding

Het grootste testlaboratorium wereldwijd

USP afbeelding

Aansluitklare energietoevoersystemen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Joeri Mannaerts

Technical Outside Sales ECS

+32470261093Contacteer een expert

Customer Service