Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La construction de voies ferrées pour trains et tramways exige des machines sophistiquées. Les paliers dans les machines de construction de voies ferrées sont soumis à des forces mécaniques élevées, à des vibrations, à une forte incidence de poussière et aux intempéries. Autant de paramètres qui ne posent pas problème avec les paliers lisses iglidur. Pour les forces mécaniques élevées telles que les charges de bord ou les chocs, il existe des matériaux iglidur mis au point à cet effet qui sont capables d'absorber des charges statiques allant jusqu'à 200 MPa et des charges dynamiques allant jusqu'à 140 MPa.
Les vibrations ne constituent pas non plus un problème grâce à l'effet amortissant des matériaux. Les paliers lisses polymères renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin de graissage supplémentaire. Ils sont ainsi sans entretien, mais aussi insensibles à la poussière et à la saleté qui ne peut pas y adhérer en l'absence de graisse. Ces paliers lisses sont donc un composant idéal pour les cycles élevés que doivent assurer les bourreuses de rails.
Les machines de construction de voies ferrées font aussi appel à des chaînes porte-câbles et à des câbles chainflex . Les chaînes porte-câbles ont une structure qui leur confère robustesse et longue durée de vie. Elles peuvent ainsi guider les câbles de manière sûre et les protéger efficacement face à des sollicitations même fortes. Ces chaînes combinées à des câbles chainflex peu sujets aux défaillances augmentent encore la durée de vie de l'application. Les câbles chainflex ont été mis au point pour les sollicitations élevées, ils résistent aux tout petits rayons de courbure et aux torsions et ils bénéficient d'une garantie de 36 mois. Les chaînes porte-câbles comme les câbles résistent tant aux intempéries qu'à la chaleur et au froid. Les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex sont proposés ensemble sous forme de readychain entièrement confectionnées. Une readychain est une chaîne porte-câbles qui a été équipée des câbles et des connecteurs que vous souhaitez.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24