Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les disjoncteurs et les sectionneurs ont également des logements qui ont pu être optimisés grâce à des paliers lisses iglidur. Ceux-ci renferment également des lubrifiants solides et contribuent donc à réduire les coûts d'entretien. Les paliers existant en de nombreux matériaux iglidur, il est possible de faire appel à une variante conductrice pour ces composants. Il existe aussi des matériaux convenant aux fortes charges et aux gros impacts.
Les roues dentées métalliques peuvent être remplacées par des roues dentées imprimées à partir de polymères. Celles-ci sont fabriquées par frittage sélectif laser et se distinguent par une très grande résistance à l'usure et une production peu coûteuse. La forme et la taille de la roue dentée peuvent être déterminées selon les besoins.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24