Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Bremse und Drehgestell mit wartungsfreien iglidur Gleitlagern

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager für Bremsen und Drehgestelle 
  • Herstellungsverfahren: Spritzguss 
  • Anforderungen: Beständig gegen Vibration, niedrige sowie hohe Temperaturen und Schmutz
  • Material: G1, J350, Q und Z
  • Branche: Bahntechnik – Exterieur
  • Erfolg für den Kunden: Wartungsfreie Lagerstellen

Bauteile im Drehgestell sind besonders hohen Lasten ausgesetzt, weshalb die dort eingesetzten Lagerbuchsen sehr robust sein müssen. Hinzu kommen Vibrationen, Witterung und Temperaturunterschiede sowie eine hohe Schmutzbelastung. iglidur Gleitlager sind durch ihre Werkstoffe aus Hochleistungspolymeren ideal für solche rauen Einsatzgebiete und obendrein korrosionsfrei. 
 
 

Zugbremse mit iglidur Gleitlagern

iglidur Gleitlager können in Sattelbremsen und Bremszangen eingesetzt werden. Über 50 verschiedene Werkstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften ermöglichen, dass die Gleitlager exakt auf die Anwendungsbedingungen dieser Bremsen abgestimmt werden können. Selbst bei extremer Kälte oder Hitze gewährleisten iglidur Gleitlager volle Funktionsfähigkeit. Der Einsatz bei Anwendungstemperaturen zwischen -100 °C und 250 °C stellt somit kein Problem dar. 
 

Im Drehgestell laufen iglidur Gleitlager auf fast allen Wellen. Völlig gleich ob gehärtete, weiche, Stahl- oder Edelstahlwellen im Einsatz sind. Typische Anwendungen sind die Lagerstellen im Wanksystem. Alle iglidur Werkstoffe enthalten zudem inkorporierte Festschmierstoffe, die zusätzliches Schmieren und Wartung überflüssig machen. Durch den Verzicht auf zusätzliche Schmiermittel sind die Gleitlager witterungsbeständig und bestens für den Einsatz in Bremssystemen geeignet.  

Im Fahrgestell und an den Federn werden zudem Gleitplatten von igus eingesetzt. Hier werden die bewährten iglidur Hochleistungsmaterialien in Form einer Halbzeuge-Platte extrudiert und können anschließend individuell nach Wunsch bearbeitet und eingebaut werden. Bei Bedarf übernimmt igus die Fertigung von individuellen Lagerelementen und Gleitplatten für sie. 


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH