Verander van taal :
De smeervrije drylin N prismageleidingen met voorspanning bieden consistente prestaties. De voorspanning voor alle lineaire sleden kan vrij worden gekozen uit vier klassen. Dit maakt een nauwkeurig geregelde afstelling zonder stick-slip-effect mogelijk. Door de keuze van de voorspanningsklasse kunnen de verplaatsingskrachten, die gedurende de gehele levensduur constant blijven, worden gedefinieerd en kan de slede de last op zijn plaats houden.

De nieuwe prismageleiding met voorspanning met een breedte van slechts 20 mm en een hoogte van 8 mm is ideaal voor medische technologie en automobieltoepassingen. Hij bespaart 25% installatieruimte en 40% gewicht in vergelijking met installatiegrootte 27. De systemen zijn PTFE-vrij, PFAS-getest en voldoen aan de normen voor lage mistvorming.
De drylin NSV prismageleidingen met voorspanning van geanodiseerd aluminiumprofiel bieden gedefinieerde verplaatsingskrachten en een constante voorspanning gedurende de hele levensduur. Ze zijn geschikt voor camera's, sensoren en voertuiginterieurs.

Het compacte geleidesysteem drylin® N wordt vooral gebruikt waar de installatieruimte klein is en de eisen hoog. Het zeer compacte en robuuste type voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid en flexibiliteit. Door de verschillende breedtes van de geleiding en het brede aanbod aan geleidesledes zijn de toepassingsmogelijkheden zeer divers.