Verander van taal :

Voor een optimaal gevoel van de unieke draaiknop is veel aandacht besteed aan de zoektocht naar het optimale materiaal voor de lagering in de nieuwe generatie huishoudelijke apparaten.
Meer dan 100 jaar geleden stelde V-Zug zich tot taak om het dagelijks leven gemakkelijker te maken met hoogwaardige, innovatieve huishoudelijke apparaten. Het bedrijf is sinds de oprichting in 1913 in familiebezit en is een van de belangrijkste werkgevers in het kanton Zug. Met state-of-the-art werkmethoden en meer dan 1400 werknemers ontwikkelt en produceert het hightech bedrijf hoogwaardige huishoudelijke apparaten in Zwitserland. In het hele land zijn meer dan 4,5 miljoen apparaten in gebruik. Op een oppervlakte van meer dan 60.000 vierkante meter produceert V-Zug AG huishoudelijke apparaten voor de keuken en de wasruimte met de hoogste precisie en baanbrekende productietechnieken, van het basismateriaal tot het afgewerkte apparaat.
Premium Swiss Quality' wordt overal toegepast om ervoor te zorgen dat V-Zug apparatuur bijzonder duurzaam is en betrouwbaar functioneert. Reto Märchy, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en constructie van keukenapparatuur bij V-Zug: "Dankzij moderne systemen hebben we het energieverbruik van elk apparaat de afgelopen jaren kunnen halveren. Waar mogelijk gebruiken we recyclebare materialen en we zorgen actief voor een georganiseerde afvalverwerking. Onze leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd - naast kwaliteit wordt ook rekening gehouden met milieuaspecten en prijs."
"De kwaliteit is goed, de prijs is goed en we werden vanaf het begin goed verzorgd. We waren ook onder de indruk van het feit dat we als 'kleine vis' als een reus werden behandeld."
Reto Märchy, Ontwikkeling en Ontwerp, V-Zug AG
Dus nam V-Zug contact op met igus® om een kunststof van hoge kwaliteit te vinden. "De uitdaging voor ons was dat we hier drie verschillende kunststofonderdelen hebben en in dit geval hebben we het over extreem kleine toleranties. Als een kunststof onderdeel buiten de tolerantie valt, gaat deze draaiknop wiebelen of klemmen," zegt Axel Ebert, contactpersoon voor de regio bij igus® Zwitserland.
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden