Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pour limiter au maximum les défaillances dans les applications à vitesses et cadences élevées comme les portiques, le nouveau système de goulotte permet de guider des chaînes porte-câbles sur chant en toute sécurité. Le contour spécial de la goulotte guide les chaînes de façon sûre dans le canal plus profond. L'utilisation des goulottes en inox à faible coefficient de frottement et à couche isolante en polymères placée à l'extérieur permet d'avoir une durée de vie élevée et un mouvement fluide. Le couvercle permet d'avoir un système entièrement fermé. Cette structure offre en plus une faible hauteur de montage et prend peu de place dans les portiques.
S'il est parfait pour l'automatisation, le nouveau concept de plane-chain convient aussi au guidage de l'énergie sur les grues dans sa version fermée. Les câbles et chaînes porte-câbles placés dans les goulottes insensibles à la corrosion sont ainsi à l'abri des détériorations importantes causées par les intempéries.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24