Verander van taal :
Houtstof, hoge druk en hoge temperaturen: De omgevingsomstandigheden voor de glijlagers van machines die fineerhout assembleren zijn allesbehalve ideaal. Kunststofglijlagers van igus® bewijzen zich onder deze extreme omstandigheden. Heinrich Kuper GmbH, wereldwijd de enige fabrikant die het volledige spectrum van fineerassemblagetechnologieën dekt, gebruikt in een nieuwe generatie machines gedeelde igus® glijlagers van het materiaal iglidur® G op een bijzonder kritisch punt - het drukbalklager.
Op het gebied van houtbewerking heeft de Duitse machinebouw internationaal een sterke positie. Dit kan voor een groot deel te wijten zijn aan het feit dat het materiaal en de productieprocessen zeer hoge eisen stellen aan de machines en de technische expertise van de ontwerpers. Neem bijvoorbeeld de productie van fineer: afzonderlijke fineerstroken worden met hoge perskrachten en hoge temperaturen samengevoegd tot zogenaamde tapijten.
Bovendien leiden de hoge temperaturen tot thermische uitzetting, die ook door de lagers moet worden gecompenseerd. Andere vereisten hebben te maken met het onderhoudsgemak en de beschikbaarheid van het lager en dus de hele machine: aangezien toegang tot de lijmelementen vereist is voor reinigingsdoeleinden, moet het lager deze toegang mogelijk maken - met andere woorden, de balk moet kunnen bewegen wanneer onderhoud nodig is. Bovendien moeten de lagers grotendeels onderhouds- en slijtagevrij zijn. Tot slot spelen ook de kosten van de lagers een rol.
Voor de ACR - Superquick had Kuper nog een translatorisch drukbalklager met kogelbusgeleidingen voorzien. Michael von Mutius, plaatsvervangend ontwerpmanager en projectingenieur bij Heinrich Kuper GmbH verantwoordelijk voor het ontwerp van de ACR - Speedstar: "Dit lager was echter niet onderhoudsvrij en bovendien relatief duur. De toegankelijkheid van de kleefelementen was ook niet ideaal."
Bij oppervlaktedrukken tot 100 MPa wordt slechts een verwaarloosbare plastische vervorming gemeten met iglidur® G lagers. Deze hoge druksterkte was ook een van de eisen die Kuper stelde aan het drukbalklager. Het lager is ook geschikt om hoge drukken op te nemen, omdat de wrijvingscoëfficiënt afneemt bij toenemende belasting. Last but not least kloppen niet alleen de technische, maar ook de economische gegevens: iglidur® lagers zijn aanzienlijk voordeliger in vergelijking met in de handel verkrijgbare metalen wentellagers en natuurlijk nog voordeliger in vergelijking met kogellagers. Tegelijkertijd wordt de onderhoudsinspanning geminimaliseerd omdat de lagers onderhoudsvrij zijn en een zeer lange levensduur hebben: Zelfs bij hoge belastingen wordt een langdurig gebruik met constante wrijvingswaarden bereikt.
Kuper sloeg een nieuwe weg in met het innovatieve drukbalklager van de ACR-Speedstar en ziet deze gedetailleerde ontwerpoplossing als een verdere bevestiging dat innovatie het concurrentievermogen versterkt: Het kunststof glijlager heeft zich in de praktijk bewezen en de nieuwe generatie machines is al onderscheiden met de "Challenge Award" op de houtbeurs in Atlanta, VS.