Verander van taal :
De gereedschapsmachines van lid Maho Seebach GmbH, een onderneming van de Gildemeister Groep, zijn een begrip onder vakmensen. Een van de voorwaarden voor de uitstekende kwaliteit van de freescentra en productie-installaties uit Thüringen, die volgens de nieuwste technische normen worden vervaardigd, is niet in de laatste plaats de verwerking van hoogwaardige materialen tot in het kleinste detail. Twee jaar geleden werden bijvoorbeeld de standaard metalen lagers met teflonlaag in de gereedschapmagazijnkettingen vervangen door kunststoflagers van het Keulse igus® SE & Co. KG. Met succes: het nieuwe gebruikte materiaal is niet alleen resistenter en slijtagevrijer dan het oude, maar ook tot 60 procent rendabeler.
"Bij het bouwen van onze machines sluiten we over het algemeen geen compromissen en nemen we geen risico's. Maar de testtabellen die we voorgeschoteld kregen, waren zo overtuigend dat we besloten om de iglidur®-lager te gebruiken. En we hebben nooit spijt gehad van deze beslissing. Integendeel: Met het betere materiaal besparen we ook ongeveer 60 procent aan kosten."
Jens Ebert, DMG-ontwikkelaar en ontwerpingenieur bij lid Maho
Samenwerking uitgebreid
Door de positieve ervaringen met de glijlagers in de gereedschapskettingen is deksel Maho nu ook voor andere toepassingen overgeschakeld op kunststoflagers van igus® - en niet alleen in Seebach. Hetzij voor gebruik in de schuifdeuren van de machinebehuizingen, hetzij voor andere bewegende delen: het vertrouwen in de kunststoflagers van igus ® groeit en er worden voortdurend nieuwe toepassingsmogelijkheden onderzocht.
Op dit moment werken lid Maho en igus® opnieuw nauw samen aan onderzoek en proeven met nieuwe materialen voor glijlagers. De verantwoordelijken hopen dat de resultaten zullen leiden tot baanbrekende bevindingen die ook voor heel andere industriële sectoren van groot belang kunnen zijn. Het doel van dit gezamenlijke project is tot nu toe echter strikt geheim gehouden.