Glijlagerslaboratorium met meerdere testopstellingen en industriële installaties in een lichte hal.

Ons testlaboratorium voor iglidur® glijlagers

Wat wordt er getest en hoe?

Welke proefopstellingen zijn er in het testlaboratorium voor glijlagers?

Voorlader testopstelling

  • Test: slijtage bij rotatie
  • Last tot 500 kg
  • Werkdruk: tot 200 bar
  • Vmax: 4 slagen/min bij volledige draaihoek
Een industriële grijper tilt een grote zak met een igus drylin-aandrijfsysteem.

Slijtage door rotatie

  • Test: slijtage bij rotatie
  • Last per lagerpunt tussen 100 N en 1000 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 100 en 1.300 tpm
  • Beschikbare asdiameters: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Testen bij kamertemperatuur en tot 150 °C
  • Onderwatertests
Testopstelling voor rotatie- en slijtagetests met meerdere proefcilinders.

Lineaire korte slag slijtage

  • Test van de lineaire slijtagegraad
  • Last per lagerpunt tussen 10 N en 200 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,1 m/s en 0,3 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur en tot 150 °C
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
  • Slaglengte: 5 mm
Lineaire geleiding met metalen onderdelen in een machineopstelling.

Scharnierend slijtage

  • Test van mate van slijtage bij scharnieren
  • Last per lagerpunt tussen 25 N en 300 N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s (bij een asdiameter van 10 mm)
  • Zwenkhoek van 60°
  • Beschikbare asdiameter: 10 mm
  • Testen bij kamertemperatuur
Draaislijtage in een technische installatie met geleide leidingen tussen metalen structuren.

Wrijvingscoëfficiënt

  • Test voor de rotatie-wrijvingscoëfficiënt
  • Last per lagerpunt tussen 10 N en 300 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 200 en 2.000 rpm (het toerental is afhankelijk van de asdiameter)
  • Beschikbare asdiameters: 6 tot 20 mm
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Testen bij kamertemperatuur en tot 150 °C
Askoppeling aan een machine met meetopstelling voor wrijvingsproef.

Lineaire techniek testen onderwater

  • Test van mate van slijtage bij scharnieren
  • Last tot 100 N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
Testopstelling voor lineaire techniek onder water met bewegende rails en meetopstelling.

Roterende testopstelling onder water

  • Test voor de slijtagegraad bij rotatie
  • Last tussen 10 N en 100 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,01 m/s en 0,3 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
Opstelling onder water met metalen onderdelen en een reflecterend oppervlak.

Edge load testen

  • Slijtagetest, trommelen
  • Last tussen 30 kN en 230 kN
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter: 40 mm
Randlasttestopstelling met hefboommechanisme en meetklok om een onderdeel te testen.

Proefopstelling voor lineaire film

  • Test voor lineaire slijtagegraad
  • Last tussen 10 N en 60 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,01 m/s en 0,15 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Pin diameter 4 mm en 10 mm
Testmachine test Tribo-Tape op slijtage.

Voor zwaar gebruik rotatie

  • Test voor de slijtagegraad bij rotatie
  • Last tussen 4.000 N en 52.000 N
  • Oppervlaktesnelheid tot 0,1 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter: 20 mm
Zwaarlasts rotatiesysteem met meetklok en bedieningspaneel in een industriële installatie.

Testopstelling voor valproeven

  • Slijtagetest: rollen, tuimelen
  • Tests met een massief kunststof rol, een bandovergangrol, een stalen rol met bussen ...
  • Last tussen 10 N en 600 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,15 m/s en 1 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Asdiameter van 6 mm tot 20 mm
Trommel met slijtvaste lagering in een testopstelling.

Welke online tools verkrijgen de testgegevens

Testgegevens in een software-interface voor het dimensioneren van lagers en assen.

De verschillende gebieden van het igus testlab

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service