Laboratoriumbanner

Ons testlaboratorium voor iglidur® glijlagers

Wat wordt er getest en hoe?

Welke proefopstellingen zijn er in het testlaboratorium voor glijlagers?

Voorlader testopstelling

  • Test: slijtage bij rotatie
  • Last tot 500 kg
  • Werkdruk: tot 200 bar
  • Vmax: 4 slagen/min bij volledige draaihoek
Voorlader testopstelling

Slijtage door rotatie

  • Test: slijtage bij rotatie
  • Last per lagerpunt tussen 100 N en 1000 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 100 en 1.300 tpm
  • Beschikbare asdiameters: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Testen bij kamertemperatuur en tot 150 °C
  • Onderwatertests
Slijtagetest bij rotatie

Lineaire korte slag slijtage

  • Test van de lineaire slijtagegraad
  • Last per lagerpunt tussen 10 N en 200 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,1 m/s en 0,3 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur en tot 150 °C
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
  • Slaglengte: 5 mm
Test op lineaire slijtage bij korte slaglengte

Scharnierend slijtage

  • Test van mate van slijtage bij scharnieren
  • Last per lagerpunt tussen 25 N en 300 N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s (bij een asdiameter van 10 mm)
  • Zwenkhoek van 60°
  • Beschikbare asdiameter: 10 mm
  • Testen bij kamertemperatuur
Test voor scharnierend slijtage

Wrijvingscoëfficiënt

  • Test voor de rotatie-wrijvingscoëfficiënt
  • Last per lagerpunt tussen 10 N en 300 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 200 en 2.000 rpm (het toerental is afhankelijk van de asdiameter)
  • Beschikbare asdiameters: 6 tot 20 mm
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Testen bij kamertemperatuur en tot 150 °C
Bepaling van de wrijvingscoëfficiënt

Lineaire techniek testen onderwater

  • Test van mate van slijtage bij scharnieren
  • Last tot 100 N
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
Lineaire techniek testen onderwater

Roterende testopstelling onder water

  • Test voor de slijtagegraad bij rotatie
  • Last tussen 10 N en 100 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,01 m/s en 0,3 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter 10 mm
Trillingstests onder water

Edge load testen

  • Slijtagetest, trommelen
  • Last tussen 30 kN en 230 kN
  • Oppervlaktesnelheid van 0,01 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter: 40 mm
Edge load testen

Proefopstelling voor lineaire film

  • Test voor lineaire slijtagegraad
  • Last tussen 10 N en 60 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,01 m/s en 0,15 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Pin diameter 4 mm en 10 mm
Slijtagetest voor tribo-tape

Voor zwaar gebruik rotatie

  • Test voor de slijtagegraad bij rotatie
  • Last tussen 4.000 N en 52.000 N
  • Oppervlaktesnelheid tot 0,1 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Beschikbare asdiameter: 20 mm
Test voor zwaar gebruik

Testopstelling voor valproeven

  • Slijtagetest: rollen, tuimelen
  • Tests met een massief kunststof rol, een bandovergangrol, een stalen rol met bussen ...
  • Last tussen 10 N en 600 N
  • Oppervlaktesnelheid tussen 0,15 m/s en 1 m/s
  • Testen bij kamertemperatuur
  • Asdiameter van 6 mm tot 20 mm
Slijtagetest in de trommel

Welke online tools verkrijgen de testgegevens

Test in het testlab en igus online tool

De verschillende gebieden van het igus testlab

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service