Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Combinaison possible de différents pas de vis
Déplacement manuel individuel des chariots
Guidage linéaire drylin® W sans graisse
Jeu réglable en option
Réf. | Course max. | Poids de l´arbre | Force stat. admis. maxi | Matériau bride support d´arbre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | supplém. (par 100 mm) | axiale [N] | radiale [N] | ||||
SLWT-16120 | Sur demande | |||||||
SLWT-BB-16120 | Sur demande | |||||||
SLWT-1080 | 750 | 1,6 | 0,25 | 700 | 2800 | Sur demande | ||
SLWT-10120 | 750 | 2,3 | 0,23 | 700 | 2800 | Sur demande | ||
SLWT-BB-10120 | 750 | 2,3 | 0,36 | 700 | 2800 | Sur demande |
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 244 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 |
SLWT-10120 | 154 | 100 | 30 | 140 | 140 | 87 | 360 | 24 | 15 | 30 | 11 | 6,8 |
SLWT-BB-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 360 | 24 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 |
Réf. | tg | kt | sk | s | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | Alternative | |||||||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | M8 | 6,4 | 9,5 | 6,6 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 |
SLWT-10120 | M8 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 |
SLWT-BB-10120 | M8 | 6,4 | 9,5 | 6,6 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24