Schoon, veerkrachtig en onderhoudsvrij: lagers in worstsnijmachines

Smeer- en onderhoudsvrije polymeerlagers werken in worstkettingscheiders in continu bedrijf

Profiel

  • Wat was er nodig: iglidur ® glijlager, igubal ®gewrichtslager, drylin® - lineaire technologie
  • Vereisten: Alle componenten moeten gebruikt kunnen worden in combinatie met roestvrij staal en moeten smeervrij zijn. Ze werken minstens vijf dagen per week in drie ploegen. Alle interne en externe gebieden moeten ook permanent bestand zijn tegen vocht en reinigingschemicaliën.
  • Sector: Voedingsmiddelenindustrie
  • Succes voor de klant: De machinefabrikant vertrouwt op onderhouds- en smeervrije polymeerglij- en gewrichtslagers en lineairtechniek van igus® in zijn volledige systeemassortiment. Ze zijn zuinig, eenvoudig te installeren en harmoniëren met roestvrij staal.
Worstschakelsnijmachine

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: De zeshoekige geleider is speciaal ontwikkeld als onderdeel voor de worstkettingsnijmachine.

Afbeelding 2: Glijlagers van polymeer zonder smering zorgen voor een probleemloze werking. Ze harmoniëren met roestvrij staal als wrijvingspartner.

Afbeelding 3: Energiekettingen worden ook gebruikt voor een veilige kabelgeleiding.

Figuur 4: lineaire geleider in het gebied van het strooimechanisme.

Afbeelding 5: De worst wordt automatisch gescheiden. Op het gebied van bladgeleiding bewijzen de smeervrije lineaire geleidingen en polymeerlagers hun veelzijdigheid.

Afbeelding 6: Schakelkastdeksel met polymeerglijlagers. Deze voorkomen onder andere piepende geluiden.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service