Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le bain d'huile permet un faible frottement et des vitesses élevées
Effet lubrifiant limité en présence de mouvements linéaires et oscillants
L'huile limite la résistance aux agents chimiques et aux températures
Sensibilité aux charges de bord et aux coups
Risque de colmatage des pores par la saleté
Pas besoin de graissage supplémentaire
Economique
Calcul de la durée de vie en ligne
Durée de vie élevée et faible frottement quel que soit le mouvement
100% sans corrosion
Résistance élevée aux agents chimiques et aux températures
Conformité RoHS
Faible poids
Insensibilité à la saleté
Amortissement mécanique élevé
Utilisation possible d'arbes « tendres » moins chers
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24