Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Résistance élevée aux températures et aux agents chimiques
Charge statique de base élevée grâce au dos métallique
Couche de glissement fine et tendre
Fonctionnalité réduite en présence d'oscillations sous fortes charges
Coûts supplémentaires pour une version sans corrosion
Sensibilité aux charges de bord
Risque d'endommagement de la couche de glissement lors du montage
Epaisseur entière de la paroi servant de zone d'usure
Durée de vie élevée quel que soit le mouvement
100% sans corrosion
Calcul de la durée de vie en ligne
Economique
Résistance élevée aux agents chimiques
Conformité RoHS
Léger
Insensibilité à la saleté
Amortissement mécanique élevé
Résistance aux charges de bord
Utilisation possible d'arbes « tendres » moins chers
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24