Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

iglidur® vervangt metaal: 40% voordeliger, 80% lichter, 100% smeermiddelvrij


Ga naar de webshop

Het overschakelen van metaal naar iglidur® polymeer glijlagers – bespaar kosten en verbeter uw techniek

Al meer dan 35 jaar vormen kunststof glijlagers van igus® een technisch en economisch gunstig alternatief voor metalen glijlagers. Verbeterd door nauwkeurige toevoegingen van versterkende materialen en vaste smeermiddelen, zijn ze geschikt voor toepassingen en vereisten van allerlei aard, reduceren het onderhoudswerk en maken technische verbeteringen mogelijk.
 
De redenen liggen voor de hand – lagers gemaakt van high-performance kunststoffen zijn:

  • smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • voorspelbaar
  • kosten-effectief

Kunststof vervangt metaal: Bespaar 40% op de kosten - 20 klanten laten u zien hoe het moet.

 
Andere voordelen in één oogopslag:

100% corrosiebestendig

Lange levensduur en lage wrijvingscoëfficiënten ongeacht het type beweging

Hoge chemische bestendigheid

Hoge temperatuurbestendigheid

RoHS-conformiteit

Uitermate bestendig tegen vuil

In hoge mate trillingsdempend

Lichtgewicht

Zeer goede prijs/prestatieverhouding

Levensduur kan online worden berekend

Bestel online uit voorraad

Metaal versus iglidur® kunststof glijlagers - de individuele vergelijking

Vervanging van PTFE en DP4  
Vergelijking:
Metalen lagers versus iglidur® polymeer glijlagers

Vervangende metaal-composiet lagers  
Metalen composietlagers

Een klassiek metaal-composietlager bestaat in feite uit een metalen deksel en een zeer dunne laag polytetrafluoroethyleen (PTFE). Doorgaans heeft dit type lager een maximale slijtzone van ca. 0,05 mm of ca. 0.002 inch. Tijdens bedrijf slijt de PTFE laag. In extreme gevallen is de laag volledig weggesleten totdat metaal op metaal loopt, hetgeen leidt tot asbeschadiging of het "vastlopen" van het lager.

Vervanging metalen lagers  
iglidur® polymeren glijlagers

iglidur® kunststof lagers zijn gemaakt van moderne polymeer-samenstellingen, die bestaan uit basispolymeer, vaste deeltjes en zogenaamde vaste smeermiddelen. Deze helpen bij het verlagen van de wrijvingscoëfficiënt van het iglidur® glijlager. Een overdracht naar de as is niet absoluut noodzakelijk, maar verbetert de functionaliteit. Met deze homogene structuur, is theoretisch de gehele wanddikte beschikbaar als slijtagezone.

iglidur® vervangt gesinterde lagers  
Vergelijking:
Gesinterde lagers versus iglidur® polymeer glijlagers

Gesinterde bus  
Gesinterde lagers

De olie wordt geabsorbeerd door de body van het poreuze gesinterde lager en biedt smering, vooral bij hogere rotatiesnelheden. De oliefilm die nodig is om te waarborgen dat gesinterde lagers doelmatig functioneren werkt niet in het geval van langzame en/of lineaire of scharnierende bewegingen. Daarnaast neemt de hoeveelheid olie tijdens de duur van het bedrijf af.

iglidur® polymeren glijlagers  
iglidur® polymeren glijlagers

De homogene en consistente structuur met vast smeermiddel en versterkende materialen, maar zonder olieverzadiging waarborgt dat vaste smeermiddelen die altijd beschikbaar zijn, ongeacht de soort beweging. Zeer lage frictiecoëfficiënten en slijtage over de gehele levenscyclus van het product.

Naaldlagers  
Vergelijking:
naaldlagers versus iglidur® polymeer glijlagers

Naaldlagers  
Naaldlagers

Vanwege het lijncontact dat nodig is tussen rollers en kooien, hebben naaldlagers – vergeleken met het contactpunt van de kogellagers – inderdaad een betere belastingsverdeling op het contactpunt tijdens het rollen, en toch vereist het lijncontact een hogere Hertz contactdruk. Daarom zijn ze, net als alle rollagers, gevoelig voor trillingen en schokken. Daarnaast kan slijtage van de assen optreden en daarom moeten vaak geharde assen worden gebruikt. Naaldlagers kunnen uitsluitend radiale krachten absorberen.

iglidur® polymeren glijlagers  
iglidur® polymeren glijlagers

Vanwege het grote lastdragende oppervlak en de relatief elastische eigenschappen van het kunststof, zijn iglidur® glijlagers ook geschikt voor zware schokken en randbelastingen. Versterkende vezels bieden een extra verbetering van de mechanische eigenschappen. In combinatie met iglidur® glijlagers, kunnen "zachte" assen worden gebruikt in talloze toepassingen. Zelfs met randbelastingen is het risico op asslijtage aanzienlijk lager dan met naaldlagers.

Klanttoepassingen | iglidur® polymeer glijlagers vervangen metalen lagers

Hoge temperatuur

De temperatuurbestendigheid van high-performance polymeer glijlagers wordt doorgaans onderschat. igus® kunststof lagers bewijzen hun geschiktheid bij maximaal 250°C.


Andere hoge-temperatuur toepassingen

Heavy duty

De iglidur® glijlagermaterialen voor hoge belastingen combineren een hoge slijtvastheid met de capaciteit dat ze bestand zijn tegen (statische) belastingen, schokken en randbelastingen. Ze hebben zichzelf vele jaren bewezen in verschillende toepassingen met zware belastingen.


Andere toepassingen met zware belasting

Vuil

iglidur® kunststof glijlagers worden gekenmerkt door hun robuustheid en hoge levensduur, vooral in vuile toepassingen. Een belangrijke reden: omdat er geen smeermiddel nodig is, kan er geen vuil en smeermiddel gaan hechten aan de lagerlocaties.


Andere toepassingen in vuile omgevingen

Chemische bestendigheid

Extreme omgevingscondities, zoals chemicaliën gecombineerd met hoge temperaturen, vereisten speciale eigenschappen van de gebruikte glijlagers. Alle iglidur® glijlagers kunnen worden gebruikt in verdunde zuren en verdunde basen. Verschillen treden met name op bij hogere concentraties of hogere temperaturen. Hiervoor zijn speciale iglidur® materialen beschikbaar.


Andere toepassingen met chemische bestendigheid

Onderwater

igus® heeft ook glijlagermaterialen ontwikkeld voor continu gebruik onderwater en in andere vloeibare media. Behalve corrosiebestendigheid, zijn tevens een minimale vochtabsorptie en hoge slijtvastheid in het vloeibare medium noodzakelijk.


Andere onderwatertoepassingen

Wijzig uw lager nu!

Shop glijlagers  
Vervang uit voorraad

U kunt snel het juiste product vinden door de applicatieparameters te selecteren en vervolgens exact de levensduur te berekenen.

Glijlager-monsterbox  
Glijlager-monsterbox

Nog niet zeker? Bestel nu uw gratis monsterbox of een individueel monster en ontdek oplossingen voor uw toepassing.

Persoonlijk advies  
Persoonlijk advies

Wilt u een alternatief voor uw bestaande oplossing of een individuele testconfiguratie om ut te overtuigen van de mogelijkheden met kunststof lagers?

Glijlagertestlaboratorium  
Getest!

Meer dan 140 triljoen testbewegingen per jaar op een vloeroppervlak van 2750 m2 – De firma igus® test, analyseert en ontwikkelt haar producten onder realistische omstandigheden in het grootste testlaboratorium in de sector.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Stefan Loockmann-Rittich

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h