Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

De l'iglidur plutôt que du métal: 40% moins cher, 80% plus léger, 100% sans graisse


Boutique en ligne

Remplacer vos paliers métalliques par des paliers lisses polymères iglidur® pour augmenter la durée de vie de vos applications tout en en réduisant les coûts

Depuis plus de 35 ans, les paliers lisses polymères igus® représentent une alternative techniquement et économiquement intéressante aux paliers métalliques. Améliorés par des apports dosés avec précision de fibres de renfort et de lubrifiants solides, ils conviennent aux applications et aux impératifs en tout genre, réduisent l'entretien et permettent d'augmenter la technicité des applications.
 
Les raisons en sont évidentes, les paliers en polymères hautes performances sont :

  • sans graisse et sans entretien
  • calculables en ligne
  • économiques

Des polymères plutôt que du métal : 40% de coûts en moins : 20 clients vous montrent comment réaliser ces économies.

 
Autres avantages :

100% sans corrosion

Durée de vie élevée et faible frottement quel que soit le mouvement

Résistance élevée aux agents chimiques

Grande résistance aux températures

Conformité RoHS

Insensibilité élevée à la saleté

Amortissement mécanique élevé

Faible poids

Très bon rapport qualité-prix

Calcul de la durée de vie en ligne

Commande directe sur stock en ligne

Métal contre paliers lisses polymères iglidur® : le duel

Remplacement du PTFE et du DP4  
Comparatif :
Paliers métalliques et paliers lisses polymères iglidur®

Remplacement palier composite métallique  
composite métal PTFE

Les paliers composites métalliques classiques se composent pour l'essentiel d'une enveloppe métallique et d'un très fin revêtement en polytétrafluoréthylène (PTFE). Généralement, ces types de paliers ont une zone d'usure maximale de 0,05 mm (0,002 pouces) environ. Cette couche de PTFE s'use pendant le service. Dans les cas extrêmes, elle disparaît totalement jusqu'à ce que l'enveloppe en métal soit en contact direct avec du métal, ce qui provoque une importante dégradation de l'arbre ou un blocage du palier.

Remplacement d'un palier métallique  
Palier lisse polymère iglidur®

Les paliers en polymères iglidur® sont réalisés à partir de composites polymères modernes composés d'un polymère de base, des fibres de renfort et de lubrifiants dits solides. Ces derniers contribuent à diminuer le coefficient de frottement des paliers lisses iglidur®. Un transfert à l'arbre n'est pas indispensable pour cela, même s'il en renforce l'action. Cette structure homogène fait qu'en théorie l'épaisseur entière de la paroi fait figure de zone d'usure.

De l'iglidur® à la place d'un palier fritté  
Comparatif :
Paliers frittés et paliers lisses polymères iglidur®

Palier fritté  
Palier fritté

Un bain d'huile est absorbé par le corps fritté poreux et assure un effet lubrifiant, notamment aux vitesses de rotation élevées. Cet effet nécessaire pour le bon fonctionnement du palier fritté ne peut pas se déployer de manière optimale en présence de mouvements lents et/ou linéaires ou oscillants. De plus, la quantité d'huile disponible diminue au fil du temps.

Palier lisse polymère iglidur®  
Palier lisse polymère iglidur®

La structure homogène uniforme des lubrifiants solides et des fibres de renforts n'a pas besoin de bain d'huile pour que les lubrifiants solides intégrés soient toujours à disposition, quels que soient le type de mouvement et la vitesse. On obtient d'excellentes valeurs de frottement et d'usure sur tout le cycle de vie du produit.

Roulement à aiguilles  
Comparatif :
Roulements à aiguilles et paliers lisses polymères iglidur®

Roulement à aiguilles  
Roulement à aiguilles

En raison du contact linéaire entre les aiguilles et les surfaces de roulement, les roulements à aiguilles offrent en mouvement une meilleure répartition de la charge au point de contact que les roulements à billes avec leur contact ponctuel, mais le contact linéaire entraîne une forte pression hertzienne. Ils sont donc, comme tous les roulements, plus ou moins sensibles aux vibrations et aux chocs. II peut aussi y avoir des problèmes au niveau des arbres et il est en général nécessaire d'avoir recours à des arbres trempés. Les roulements à aiguilles peuvent absorber uniquement des charges radiales.

Palier lisse polymère iglidur®  
Palier lisse polymère iglidur®

Grâce à leur grande surface d'appui et à une plus grande élasticité du polymère, les paliers lisses iglidur® supportent aussi les impacts forts et les charges de bord. Des fibres de renfort contribuent ici à une amélioration supplémentaire des propriétés mécaniques. Dans de nombreuses applications, les paliers lisses iglidur® peuvent aussi être combinés à des arbres "tendres". Le risque de blocage de l'arbre est nettement moins élevé qu'avec les roulements à aiguilles, même en présence de charges de bord.

Applications clientes | Des paliers lisses polymères iglidur® à la place des paliers métalliques

Haute température

Les paliers lisses en polymères hautes performances sont souvent sous-estimés quant à leur résistance aux températures élevées. Les paliers lisses polymères igus® restent opérationnels à des températures allant jusqu'à 250 °C.


Autres applications à des températures élevées

Fortes charges

Les matériaux pour paliers iglidur® spécialistes des charges élevées allient une grande résistance à l'usure à une grande tenue face aux charges (statiques) élevées, aux chocs et aux charges de bord et ils font leurs preuves depuis des années dans des applications fortes charges très variées.


Autres applications fortes charges

Saleté

Les paliers lisses polymères iglidur® font preuve d'une grande robustesse et d'une longue durée de vie dans les applications exposées à la saleté. Cela s'explique principalement par le fait que l'absence de graisse évite que la saleté ne s'agglutine à la graisse au niveau des logements.


Autres applications exposées à la saleté

Résistance aux agents chimiques

Les conditions extrêmes combinant par exemple présence d'agents chimiques et de températures élevées exigent des qualités particulières des paliers lisses utilisés. Tous les paliers lisses iglidur® peuvent être utilisés dans des acides fortement dilués et des solutions caustiques diluées. Des différences apparaissent en présence de concentrations ou de températures élevées. Des matériaux iglidur® spéciaux sont disponibles pour ces cas précis.


Autres applications résistantes aux agents chimiques

Immersion

igus® a également mis au point des matériaux pour paliers lisses dédiés à une utilisation de longue durée dans de l'eau ou dans d'autres liquides. En plus de l'absence de corrosion, qui est évidente, une absorption d'humidité réduite et une grande résistance à l'usure dans l'agent sont nécessaires.


Autres applications en immersion

Changer de paliers !

Boutique paliers lisses  
Changer pour des produits sur stock

Recherche rapide du produit adapté en sélectionnant les paramètres d'application correspondants, puis calcul de la durée de vie exacte.

Boîte d'échantillons paliers lisses  
Boîte d'échantillons paliers lisses

Vous avez encore des doutes ? Alors, demandez notre boîte d'échantillons gratuits ou un échantillon individualisé et découvrez des solutions pour votre application

Conseil personnel  
Conseil personnel

Vous souhaitez avoir une offre alternative à votre solution actuelle ou procéder à un essai qui vous convaincrait des possibilités offertes par les paliers lisses polymères ?

Laboratoire de tests pour paliers lisses  
Testé !

Plus de 140 trillions de mouvements de tests par an : igus® teste, contrôle et met au point des produits en conditions réelles dans le plus grand laboratoire de tests du secteur d'une superficie de 2.750 mètres m2.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24