Verander van taal :
Materiaaleigenschappen
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur®® K
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,52
Kleur
geel-beige
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,1
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,6
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,06 - 0,21
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,30
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
3.500
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
80
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
60
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
50
Shore D hardheid
72
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+170
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+240
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaaleigenschappen

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® K glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® K wordt gekenmerkt door een goed slijtagegedrag met een lage vochtopname en goede thermische en mechanische specificaties. Dit maakt het toepassingsgebied zeer universeel.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (60 MPa bij 20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® K glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. diagram 02 illustreert deze correlatie. De maximaal aanbevolen vlaktedruk vertegenwoordigt een mechanische materiaalkarakteristieke waarde; conclusies over de tribologie kunnen hieruit niet worden getrokken.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® K onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 50 MPa is de vervorming minder dan 3%. Mogelijke plastische vervorming hangt onder andere af van de duur van de impact.

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de partner. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. iglidur® K is het meest geschikt voor een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra = 0,15-0,20 μm.diagram. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met iglidur® K glijlagers. In deze context is het belangrijk op te merken dat de aanbevolen hardheid van de as toeneemt bij toenemende belasting. De "zachte" assen hebben de neiging zichzelf te verslijten en dus de slijtage van het totale systeem te verhogen als de belasting meer dan 2 MPa bedraagt. De vergelijking van roterende en zwenkbewegingen toont aan dat de slijtage tot een belasting van 5 MPa bijna identiek is. Hoe hoger de belasting, hoe groter het verschil (diagram.07).