Verander van taal :
![Overzicht van de onderste, bovenste langetermijn- en kortetermijntoepassingstemperaturen [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
Overzicht van de onderste, bovenste langetermijn- en kortetermijntoepassingstemperaturen [°C]
Glijlagers van hoogwaardige polymeren worden vaak onderschat, vooral wat betreft de toelaatbare temperaturen. In de literatuur wordt vaak de continue bedrijfstemperatuur vermeld. De continue bedrijfstemperatuur is de hoogste temperatuur onder langdurige blootstelling aan hitte die de kunststof zonder mechanische belasting gedurende een bepaalde tijd kan weerstaan zonder dat de afname van de treksterkte van het materiaal onder of boven een bepaalde waarde komt. Deze gestandaardiseerde test geeft echter slechts een minder relevante karakteristieke waarde, omdat lagers bijna altijd worden belast. De toepassingstemperaturen van de materialen zijn informatiever.
Verwerkingstemperaturen
De onderste toepassingstemperatuur is de temperatuur waaronder het materiaal zo stijf en hard wordt dat het te bros wordt voor normale toepassingen. De bovenste, continue toepassingstemperatuur is de temperatuur die het materiaal over een langere periode kan verdragen zonder dat de specificaties significant veranderen.
De bovenste, kortstondige toepassingstemperatuur is de temperatuur waarboven het materiaal zo zacht wordt dat het alleen bestand is tegen zeer lage externe belastingen.
In deze context betekent "korte termijn" een periode van enkele minuten. Als de glijlagers axiaal worden bewogen of als de krachten een axiaal effect op het lager kunnen hebben, bestaat het risico dat het lager nog eerder uit het gat schuift. In deze gevallen moeten de lagerbussen niet alleen worden ingeperst, maar ook speciaal worden vastgezet.
Tabel 01 toont de temperatuurgrens waarboven de glijlagers in het gat geborgd moeten worden, zelfs bij lage axiale krachten. Hoe groter de krachten, hoe waarschijnlijker het is dat een dergelijke borging moet worden overwogen.
Temperatuur en belasting
diagram. 02 en 03 tonen de maximaal aanbevolen vlaktedruk [p] van de iglidur® lagers boven de temperatuur. Deze waarde neemt voortdurend af als de temperatuur stijgt.
Als je glijlagers gebruikt, moet je er rekening mee houden dat de temperatuur van het lager hoger kan zijn dan de omgevingstemperatuur door wrijving.
Thermische uitzettingscoëfficiënt
De thermische lineaire uitzetting van polymeren is ongeveer 10 tot 20 keer hoger dan die van metalen. In tegenstelling tot metalen is het bij kunststoffen ook niet lineair. De thermische uitzettingscoëfficiënt van de iglidur® lagers is een belangrijke reden voor de vereiste lagerspeling. Binnen de grenzen van de beoogde toepassingstemperaturen loopt de as niet vast in het lager. De uitzettingscoëfficiënten van de iglidur® lagers werden onderzocht voor belangrijke temperatuurbereiken en worden vermeld in de materiaaltabel in de afzonderlijke hoofdstukken.
| Materiaal | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |