Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Matériau | Rotation | Oscillation | Translation |
Matériaux standard | |||
---|---|---|---|
iglidur® G | 1 | 0,7 | 4 |
iglidur® J | 1,5 | 1,1 | 8 |
iglidur® M250 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
iglidur® W300 | 1 | 0,7 | 4 |
iglidur® X | 1,5 | 1,1 | 5 |
Autres matériaux universels | |||
iglidur® K | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® P | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® GLW | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
Endurants | |||
iglidur® J260 | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® J3 | 1,5 | 1,1 | 8 |
iglidur® J350 | 1,3 | 1 | 4 |
iglidur® L250 | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® R | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
iglidur® D | 1,5 | 1,1 | 8 |
iglidur® J200 | 1 | 0,7 | 10 |
Températures élevées | |||
iglidur® V400 | 0,9 | 0,6 | 2 |
iglidur® X6 | 1,5 | 1,1 | 5,4 |
iglidur® Z | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® UW500 | 0,8 | 0,6 | 2 |
Résistance élevée aux agents chimiques | |||
iglidur® H | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® H1 | 2 | 1,0 | 5 |
iglidur® H370 | 1,2 | 0,8 | 4 |
iglidur® H2 | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
Contact avec des produits alimentaires | |||
iglidur® A180 | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
iglidur® A200 | 0,8 | 0,6 | 2 |
iglidur® A350 | 1 | 0,8 | 2,5 |
iglidur® A500 | 0,6 | 0,4 | 1 |
iglidur® T220 | 0,4 | 0,3 | 1 |
Domaines d'application particuliers | |||
iglidur® F | 0,8 | 0,6 | 3 |
iglidur® H4 | 1 | 0,7 | 1 |
iglidur® Q | 1 | 0,7 | 5 |
iglidur® A290 | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® UW | 0,5 | 0,4 | 2 |
iglidur® B | 0,7 | 0,5 | 2 |
iglidur® C | 1 | 0,7 | 2 |
Matériau | Mouvement rotatif | Mouvement oscillant | Mouvement linéaire |
Standards | |||
---|---|---|---|
iglidur® G | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® J | 3 | 2,1 | 10 |
iglidur® M250 | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® W300 | 2,5 | 1,8 | 6 |
iglidur® X | 3,5 | 2,5 | 10 |
Autres produits universels | |||
iglidur® K | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® P | 1,4 | 4 | |
iglidur® GLW | 1 | 0,7 | 3 |
Endurants | |||
iglidur® J260 | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® J3 | 3 | 2,1 | 10 |
iglidur® J350 | 3 | 2,3 | 8 |
iglidur® L250 | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® R | 1,2 | 1 | 5 |
iglidur® D | 3 | 2,1 | 10 |
iglidur® J200 | 1,5 | 1,1 | 15 |
Températures élevées | |||
iglidur® V400 | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® X6 | 3,5 | 2,5 |
10 |
iglidur® Z | 3,5 | 2,5 | 6 |
iglidur® UW500 | 1,5 | 1,1 | 3 |
Résistance élevée aux agents chimiques | |||
iglidur® H | 1,5 | 1,1 | 4 |
iglidur® H1 | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H370 | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® H2 | 1 | 0,7 | 3 |
Contact avec des produits alimentaires | |||
iglidur® A180 | 1,2 | 1 | 5 |
iglidur® A200 | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® A350 | 1,2 | 0,9 | 3 |
iglidur® A500 | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® A290 | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® T220 | 1 | 0,7 | 2 |
Domaines d’applications particuliers | |||
iglidur® F | 1,5 | 1,1 | 5 |
iglidur® H4 | 1,5 |
1,1 | 2 |
iglidur® Q | 2 | 1,4 | 6 |
iglidur® UW | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® B | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® C | 1,5 | 1,1 | 3 |
d1 | diamètre intérieur du Palier [mm] |
f | fréquence [s] |
β | angle aller et retour [°] |
n | tours par minute |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24