Verander van taal :

Draaislijtagetestbank voor het testen van de draaislijtage bij lage belastingen
Asmaterialen
Naast het glijlager zelf is de as de belangrijkste variabele in een lagersysteem. Hij staat in direct contact met het lager en wordt, net als het lager, belast door de relatieve beweging. In principe zal de as ook slijten, maar moderne lagersystemen zijn zo ontworpen dat de slijtage van de as zo laag is dat deze niet kan worden gemeten met conventionele methoden. Assen kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun hardheid en oppervlakteruwheid als belangrijkste parameters.
De hardheid van de as speelt ook een belangrijke rol. Bij minder harde assen wordt de as sneller glad gemaakt tijdens de inloopfase. Slijppieken worden verwijderd en het oppervlak wordt hervormd. Dit effect heeft een positief effect op sommige materialen en verhoogt de slijtvastheid van de polymeerlagers.
In de grafiek hiernaast staan de belangrijkste asmaterialen en worden de geselecteerde iglidur® materialen vergeleken. Voor een beter begrip is de schaal van de slijtage-as in alle grafieken gelijk.
De lage slijtage van de systemen met een hardverchroomde as is bijzonder indrukwekkend. Deze zeer harde, maar ook gladde as heeft een gunstig effect op het slijtagegedrag in veel lagercombinaties. De slijtage van veel iglidur® lagers is lager op deze as dan op elke andere partner. Er moet echter worden opgemerkt dat het risico van stick-slip op hardverchroomde assen bijzonder hoog is vanwege de doorgaans lage oppervlakteruwheid.

De white paper behandelt onder andere de volgende onderwerpen: