Verander van taal :
| Materiaal | Thermische geleidbaarheid [W/m x k] |
|---|---|
| Staal | 46 |
| Aluminium | 204 |
| Grijs gietijzer | 58 |
| 304 roestvrij staal | 16 |
| Keramiek | 1,4 |
| Polymeer | 0,24 |
Het product van de specifieke belasting [p] en de oppervlaktesnelheid [v] is van bijzonder belang voor glijlagers. De p x v-waarde kan worden beschouwd als een maat voor de wrijvingswarmte en kan daarom worden gebruikt als een analytisch middel om de vraag naar de geschiktheid van een glijlager te beantwoorden. Hiervoor wordt de werkelijke p x v-waarde vergeleken met een toelaatbare p x v-waarde die kan worden berekend in termen van hoogte. De toelaatbare p x v-waarde is afhankelijk van het materiaal van de draaiende partners, de omgevingswarmte en de bedrijfscyclus.

| In deze vergelijkingen: | |
|---|---|
| K1, K2 | Constante voor warmteafvoer (K1 = 0,5, K2 = 0,042) |
| Øs | Dikte lagerwand in mm |
| b1 | Lagerlengte [mm] |
| μ | Wrijvingscoëfficiënt |
| λs | Warmtegeleidingsvermogen van de as |
| λk | Warmtegeleidingsvermogen van het lager |
| ΔT | (Ta - Tu) |
| Tu | Omgevingstemperatuur |
| Ta | Max. Toepassingstemperatuur |
De toegestane p x v-waarde kan bij intermitterend bedrijf worden verhoogd als de lagertemperatuur helemaal niet het maximum bereikt door de korte inschakeltijden. Tests hebben aangetoond dat dit het geval is bij inschakeltijden van minder dan 10 minuten. Hoe korter de inschakeltijd, hoe lager de maximaal bereikte opslagtemperatuur.
Een belangrijke factor hierbij is de verhouding tussen inschakelduur en pauzes. Het is duidelijk dat lange pauzes meer bijdragen aan het terugkoelen. De verschillende curven in diagram 09 geven de verschillende verhoudingen weer (3 keer betekent dat de pauze 3 keer langer duurt dan de inschakeltijd).

| Smering | Correctiefactor |
|---|---|
| Droge werking | 1 |
| Tijdens de installatie | 1,3 |
| Continu, vet | 2 |
| Doorlopend, water | 4 |
| Continu, olie | 5 |
Hoewel iglidur®® lagers ontworpen zijn voor droog gebruik, zijn ze goed compatibel met gewone oliën en vetten. Een enkele smering tijdens de montage verbetert het inloopgedrag en de wrijvingscoëfficiënt en vermindert zo de resulterende wrijvingswarmte. Dit effect maakt het mogelijk om de toelaatbare belasting voor glijlagers te verhogen door smering. Er zijn talrijke testresultaten van gesmeerde toepassingen beschikbaar. Neem indien nodig contact met ons op. Tabel 03 toont de correctiefactor voor de p x v-waarde bij gebruik van smeermiddelen.