Verander van taal :
Toelaatbare glijdend toerental
iglidur® G is ontwikkeld voor lage tot gemiddelde glijdend toerental; de maximale waarden in Tabel 02 kunnen alleen worden bereikt bij lage laatste. Bij de opgegeven toerental kan wrijving leiden tot een toename tot de grens van de permanent toelaatbare temperatuur. In de praktijk kunnen deze grenswaarden niet altijd worden bereikt door de interactie van verschillende vloeistoffen.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| permanent | 1 | 0,7 | 4 |
| korte termijn | 2 | 1,4 | 5 |
Net als de slijtvastheid verandert ook de wrijvingscoëfficiënt μ met de laatste en de oppervlaktesnelheid (diagram. 04 en 05).
wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® G tegen staal (Ra = 1 μm, 50 samenwerking tussen mens en robot):
| iglidur® G | droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënt µ | 0.08 - 0.15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de tegenpartner. te gladde oppervlakken verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van de lager. Voor iglidur® G is een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra = 0,8 μm het meest geschikt. diagram. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende als materialen die zijn uitgevoerd met iglidur® Gplain lager. Het is belangrijk om op te merken dat de aanbevolen hardheid van het as toeneemt naarmate de duur toeneemt. De "zachte" as is gevoeliger voor zelfslijtage en verhoogt dus de slijtage van het hele systeem. Als de laatste 2 MPa overschrijdt, moet er rekening mee worden gehouden dat de slijtagesnelheid (de curvegradiënt) de neiging heeft af te nemen met de hardheid van het asmateriaal. Als het asmateriaal dat u wilt gebruiken niet is opgenomen in de hier gepresenteerde testresultaten, neem dan contact met ons op.
asmaterialen
iglidur® G-plain lagers zijn standaardlagers voor montage met h-tolerantie (aanbevolen minimum h9). De lagers zijn ontworpen om in een montage met H7-tolerantie te worden geperst. Na installatie in een montage met nominale afmetingen past de binnendiameter van de lager met E10-tolerantie zichzelf aan. Voor bepaalde afmetingen wijkt de tolerantie af afhankelijk van de wanddikte (zie productassortiment).
Belangrijke toleranties volgens ISO 3547-1 na perspassing:
| Diameter d1 [mm] | als h9 [mm] | iglidur® G E10 [mm] | behuizing H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 tot 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 tot 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 tot 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 tot 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 tot 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 tot 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 tot 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| >120 tot 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
chemische bestendigheid iglidur® G glijlagers hebben een goede weerstand tegen chemicaliën bij kamertemperatuur. Ze zijn bestand tegen de meeste smeermiddelen. De meeste zwakke organische en anorganische zuren tasten iglidur® G niet aan.
Radioactieve straling Glijlagers gemaakt van iglidur® G zijn bestand tegen straling tot een stralingsintensiteit van 3 -102Gy.
UV-bestendigheid iglidur® G gewone lagers zijn permanent bestand tegen UV-straling.
Vacuüm In vacuüm ontgassen iglidur® G lagers. Gebruik in een vacuüm is alleen mogelijk voor droge lagers.
Elektrische bestendigheid: iglidur® G lagers zijn elektrisch isolerend.
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + tot 0 |
| Koolwaterstoffen | + |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
| Verdunde zuren | 0 tot - |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | 0 |
+ bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
Alle gegevens bij kamertemperatuur [+20 °C]
Elektrische specificatie
| Specifieke overgangsweerstand | Oppervlakteweerstand |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1011 Ω |