Verander van taal :

Hier komen de acht glijlagers in actie.
Mountainbikerailleurs worden blootgesteld aan de hoogste belastingen. Modder, stof, water of een combinatie daarvan - de milieu-invloeden op de trails in de wereld zijn extreem. Daarnaast zijn er worteltapijten, verstopte doorgangen, bermen en steile bochten. En wat zou een mooie singletrail zijn zonder airtime? Precies: saai! Er zijn dus ook genoeg sprongen. Als je de versnellingspook indrukt, verwacht je natuurlijk dat de ketting zo snel mogelijk in het juiste cassettetandwiel terechtkomt. Dit is precies waar de iglidur ® G kunststof glijlagers van igus® om de hoek komen kijken, want de achterderailleur moet extreem precies en snel naar de juiste positie bewegen om te kunnen schakelen. Dit wordt gedaan door de geleiderol van de mountainbike achterderailleur naar de juiste positie te bewegen met behulp van een parallellogrammechanisme.

Foto: SRAM
Omdat de tandwielen van de cassette zeer dicht naast elkaar staan, vooral bij een 12-speed aandrijving zoals SRAM's Eagle aandrijvingen, moet de achterderailleur precies in de juiste positie staan. Zelfs kleine afwijkingen kunnen anders kettinggeluid veroorzaken. Het feit dat de ketting niet meer precies op de tandwielen loopt, leidt ook tot verhoogde slijtage van de ketting en de cassette. In het ergste geval kan de ketting zelfs op het verkeerde tandwiel springen. SRAM derailleurs zijn op alle draaipunten voorzien van iglidur ® G kunststof glijlagers van igus® om deze precisie te garanderen.

SRAM XX1 Eagle AXS achterderailleur: de iglidur G glijlagers zijn onderhoudsvrij. (Foto: SRAM)
De glijlagers van igus® hebben een aantal voordelen ten opzichte van directe lagers in kunststof, aluminium of messing bussen: ze hebben geen externe smering nodig en zijn bestand tegen vuil, zand, stof, olie en water, plus ze zijn onovertroffen licht. In tegenstelling tot de oude oplossing met bussen maken de igus® lagers hoge precisie mogelijk met extreem lage wrijving, waardoor ze vrijwel onverwoestbaar zijn bij gebruik op de achterderailleur. Het rendement wordt voornamelijk bepaald door de lange levensduur van de lagers, die kan worden berekend met behulp van onze online tool. Omdat de igus® lagers niet gesmeerd hoeven te worden, is er ook geen lageronderhoud nodig, wat op dit punt anders vrij lastig is. En de lagers zijn natuurlijk absoluut roestvrij. Je kunt dus in de ergste regen door modder en slijk scheuren zonder je zorgen te hoeven maken over beschadiging van de lagers van de achterderailleur. Hier kun je al zien hoe praktisch onze lagers zijn als ze worden gebruikt op de achterderailleur.

Onderhoudsvrije lagers op de SRAM Force eTap AXS derailleur. (Foto: SRAM)
Natuurlijk worden de achterderailleurs op racefietsen ook zwaar belast. Of het nu gaat om een van de drie grote nationale rondes, de Giro, de Tour de France of de Vuelta, een van de vijf wielermonumenten of grote evenementen zoals de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen - professionele wielrenners moeten kunnen vertrouwen op hun onderdelen. Daarom vertrouwt SRAM ook hier op igus® lagers. Net als bij de MTB-derailleurs overtuigen deze lagers door het ontbreken van smeermiddelen, de daarmee gepaard gaande onderhoudsvrijheid, het lage gewicht en de lange levensduur. Dit betekent dat zowel professionals als amateursporters de steilste hellingen en de mooiste serpentines kunnen bedwingen.

Werk je in de fietsindustrie en vraag je je af welke van onze glijlagers gebruikt kunnen worden in jouw producten? En of we ook hoogwaardige kunststof glijlagers kunnen produceren die op maat gemaakt zijn voor jouw toepassing, zodat je je met onze expertise verder kunt onderscheiden van de concurrentie? Zeker, meer dan 50% van de glijlagers die onze klanten gebruiken, zijn op maat gemaakt. Laat je gewoon door ons adviseren - we zijn bereikbaar per telefoon, e-mail of chat. Samen vinden we een oplossing!
Houd het van tevoren in je handen en ervaar het zelf: Bestel de sampledoos met onze topproducten voor fietsen. Hij bevat glijlagers van verschillende iglidur® materialen, een tandwiel, een igubal® stangoverbrenging en een drylin® N lineaire rail.