Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® GLW
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,36
Kleur
zwarte kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
1,3
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
5,5
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,1 - 0,24
pv waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,3
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
7.700
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
235
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
74
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
80
Shore D hardheid
78
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+100
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+160
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
17
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® GLW glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Met glijlagers van het materiaal iglidur® GLW kunnen we onze klanten een alternatief bieden voor iglidur® G voor toepassingen met hoge volumes. Glijlagers gemaakt van iglidur® GLW hebben dezelfde eigenschappen als iglidur® Glagers en worden vooral aanbevolen voor statische belastingen. Voor deze toepassingen, waarbij grotendeels kan worden afgezien van de dynamische specificaties van iglidur® G, vormen ze een zeer kosteneffectief alternatief.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (80 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Het is niet mogelijk om hieruit conclusies te trekken over de tribologie. de druksterkte van iglidur® GLW glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie.

diagram. 03: Vervorming onder belasting u. Temperaturen
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® GLW onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 70 MPa en bij kamertemperatuur is de vervorming minder dan 3%; onder deze belasting kan de plastische vervorming genegeerd worden. Dit hangt echter ook af van de duur van de blootstelling.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt μ verandert met toenemende belasting, net als de slijtvastheid (diagrammen 04 en 05).

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® GLW
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,10 - 0,24
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® GLW tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Wrijving en slijtage zijn sterk afhankelijk van de partner. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. Geslepen oppervlakken met een centrumruwheidRa tussen 0,1 en 0,2 μm zijn het meest geschikt (diagram. 06). Fig. 06 toont een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® GLW. Als het door u gewenste asmateriaal niet in deze lijst voorkomt, neem dan contact met ons op.