Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® D
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,40
Kleur
groene kleur
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,3
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
1,1
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,08 - 0,26
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,27
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
2.000
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
72
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
70
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
23
Shore D hardheid
78
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+90
bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+110
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-50
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,25
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1014
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® D glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
Bij de ontwikkeling van iglidur® D als glijlagermateriaal stond een zeer lage prijs bovenaan het eisenprofiel. Bovendien moesten lage wrijvingscoëfficiënten worden bereikt in droog bedrijf, vooral bij hoge snelheden. Het siliconenhoudende materiaal bereikt ook in droog bedrijf zeer lage wrijvingswaarden en loopt grotendeels stick-slipvrij.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (23 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Deze kan niet worden gebruikt om conclusies te trekken over tribologie. De druksterkte van iglidur® D glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
iglidur® D lagers zijn voornamelijk ontwikkeld voor lage radiale belastingen. diagram.03 toont de elastische vervorming van iglidur® D onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen vlaktedruk van 23 MPa is de vervorming ongeveer 3%. Tot deze waarde kan plastische vervorming worden verwaarloosd. Deze is echter ook afhankelijk van de duur van de botsing.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt neemt op dezelfde manier af als de slijtvastheid van de te dragen last. De wrijvingscoëfficiënt bereikt zijn optimum in het Ra-bereik tussen 0,4 en 0,6 μm.

Diagram 05: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de druk, v = 0,01 m/s
X = wrijvingscoëfficiënt μ
Y = belasting [MPa]
iglidur® D
Droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagrammen 06 en 07 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® D.
Als het door u beoogde asmateriaal niet in deze lijst voorkomt, neem dan contact met ons op.