Verander van taal :

Het Amerikaanse bedrijf Crankbrothers is een vaste favoriet onder mountainbikefans. In de pedalen van de fabrikant worden onderhoudsvrije lagers gebruikt van igus®, de specialist op het gebied van bewegingskunststoffen. Tests bij igus® en bij Crankbrothers bevestigen een acht keer langere levensduur in vergelijking met alternatieve oplossingen. Bij fietsen zijn de verschillende types en opbouwen net zo gevarieerd als hun doeleinden. Voor sommigen zijn ze gewoon een vervoermiddel voor dagelijks gebruik, voor anderen zijn het fitnessapparaten, bedrijfsvoertuigen of zelfs apparaten voor vrijetijdsactiviteiten. In het laatste geval zijn er ook grote verschillen - van coole stadscruisers tot all-terrain mountainbikes, waarbij de onderdelen het soms zwaar te verduren hebben. Dit is waar de producten van Crankbrothers in de VS om de hoek komen kijken. Het bedrijf produceert onderdelen voor mountainbikes - van wielen en sturen tot pedalen. Het bedrijf uit Californië ontwikkelt zijn producten samen met professionele fietsers en staat voor innovatief design in combinatie met hoogwaardige onderdelen voor de hoogste eisen van gebruikers.

Met name bij de nieuw ontwikkelde pedalen van Crankbrothers maakt de fabrikant reclame voor het gebruik van eersteklas onderdelen. Deze omvatten iglidur® lagers, die zijn geoptimaliseerd voor wrijving en slijtage. Een lange levensduur in combinatie met een zeer laag gewicht zijn belangrijke criteria in de fietsindustrie. Omdat onze lagers een droge werking hebben, kan er geen vuil aan blijven kleven. Dit betekent dat de lagerpunten zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden soepel blijven lopen. "Bovendien moeten de lagers in het terrein soms bestand zijn tegen zeer hoge schokbelastingen," legt René Achnitz, hoofd van de iglidur® lagerdivisie, uit. "Hier kunnen onze oplossingen de specificaties van metalen alternatieven echter gemakkelijk evenaren." Een laag gewicht is echter minstens zo belangrijk voor de wielersport als de functionaliteit van de lagers, want elke gram die verplaatst moet worden, vergt extra kracht van de fietser.

Crankbrothers heeft onder andere zijn hele pedalenportfolio voor 2016 herzien. In het verleden had het bedrijf goedkopere alternatieven overwogen. Het werd echter al snel duidelijk dat deze niet konden voldoen aan de vereiste levensduurverwachtingen. "We hebben voor Crankbrothers een test op maat opgezet in ons laboratorium in Keulen," meldt René Achnitz. "Het resultaat was dat de iglidur® lagers een levensduur bereiken die 8 keer langer is dan de oplossing die oorspronkelijk door de fabrikant voorzien was." Na deze test heeft Crankbrothers ook een interne test opgezet, waarbij de lagers onder reële omstandigheden werden getest in contact met vuil. Het resultaat was zelfs 74 keer beter in termen van levensduur. Deze testresultaten onderstrepen de hoge kwaliteitsnormen van Crankbrothers en de belofte om hoogwaardige componenten te gebruiken in de nieuwste generatie pedalen, die leiden tot een langere levensduur, duurzaamheid en betere prestaties.