Verander van taal :
Overal waar massa's worden verplaatst, wordt het steeds belangrijker om lichte en stabiele materialen te gebruiken om gewicht, energie en geld te besparen.
Assen van koolstofvezel werden getest in combinatie met verschillende iglidur® lagers. De slijtagesnelheden die werden vastgesteld voor de individuele materialen waren zeer verschillend - en in sommige gevallen verrassend, zelfs voor de materiaalexperts van igus®. Niet elk iglidur® materiaal dat het best presteert op metalen assen presteert ook goed op koolstofvezel assen.
De combinatie van koolstofvezelassen en kunststof glijlagers klinkt in eerste instantie misschien te bijzonder en onverenigbaar. Door hun materiaaleigenschappen worden koolstofvezelassen echter steeds interessanter voor tal van toepassingsgebieden. Ze worden vooral gekenmerkt door hun lage gewicht in combinatie met een hoge buigsterkte.
25 verschillende hoogwaardige polymeren werden getest in combinatie met koolstofvezelassen om uit te zoeken welke combinatie de beste slijtagecoëfficiënt heeft. Er werd een totale afstand van 2560 kilometer afgelegd op een testbank voor lineaire korte slagen.
Hier zijn enkele details van de test:

Lineaire korte slag tegen koolstofvezelassen
P= 1MPa, v= 0,1m/s, T= 23°C
y-as: slijtagesnelheid [μm/km]
Na 2560 testkilometers met koolstofvezelassen staat het vast: iglidur® J260 met een slijtagesnelheid van 0,53 µm/km is het meest geschikt voor koolstofvezelassen.

iglidur® J - Materiaalgegevens
iglidur® J - de specialist voor snelle en langzame bewegingen

Meer informatie over drylin® Koolstofvezelassen
Informatie en toepassingsvoorbeelden vindt u hier.