Verander van taal :
Pick & place robots voeren een proces uit dat in elk productieproces voorkomt: Het picken en positioneren van een onderdeel om het van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. Een hogere productiviteit, het vrijmaken van medewerkers voor waardevollere taken en een consistente kwaliteit zijn slechts enkele van de voordelen van een geautomatiseerd pick & place proces. igus® robots zijn gebaseerd op een modulair systeem en kunnen daarom flexibel worden aangepast aan uw toepassing. Wij adviseren u graag over welke pick & place robot het meest geschikt is voor uw behoeften.
De delta robot transporteert blikjes van een bewegende transportband in een daarvoor bestemde doos. Een camera wordt gebruikt om de exacte positie van de blikjes op de transportband te bepalen.
Eenvoudige en repetitieve handmatige taken kosteneffectief automatiseren. Een triltafel scheidt de draadspindelgroef. De kinematica bestaat uit een delta robot. Een vision systeem bepaalt de coördinaten van de spindelmoeren op de trilplaat en brengt deze over naar het besturingssysteem.
De assemblage van kabelrupsen is een complex proces. Het interne engineeringteam op igus® heeft het proces efficiënter gemaakt door deelprocessen te automatiseren. Twee gelede armrobots die parallel werken, assembleren de onderdelen synchroon.
Heb je hulp nodig bij de productselectie of je project? Je kunt ons via deze kanalen bereiken: