Lagertechnologie met lange levensduur voor PV-systemen

Betrouwbare bewegen van solar-volgsystemen, vast geïnstalleerde systemen en drijvende PV zonder onderhoud

  • UV-bestendig, smeer- en onderhoudsvrij
  • Stille werking zonder draaimomentschommelingen
  • Extreem lage wrijvingscoëfficiënt dankzij tribo-geoptimaliseerde kunststoffen
  • Geschikt voor krappe installatieruimten
  • Ongevoelig voor vuil en stof
  • Lange voorspelbare levensduur
  • Voordelig
Volgsysteem, vaste montage, drijvende PV en reinigingssysteem
Fotovoltaïsche samplebox

Bestel de gratis samplebox

Whitepaper zonnetechnologie

Whitepaper downloaden

Top producten voor fotovoltaïsche systemen

NIEUW: staand lagerblok igubal® ESQM 2.0

  • Drie keer zo UV-bestendig dankzij een geoptimaliseerde behuizing en het materiaal van de sferische kogel
  • 20 mm lagere installatiehoogte dankzij de extensie-dwarsverbinder van plaatstaal aan de bovenkant van de behuizing
  • Uitsparingen voor het geleiden van kabels langs het profiel
  • Eenvoudigere montage dankzij de U-vormige uitlijning van de sferische kogel en de pennen op de onderste behuizing, waardoor wordt voorkomen dat het lager wegglijdt
  • Statische radiale last: bij 0° hoekcompensatie = 50 kN; bij 9° = 25 kN
igubal ESQM 2.0
igubal staande lagerblokken ESQM in zonne-installaties

Gedeeld staand lagerblok voor vierkante profielen – onze klassieker

  • Gesplitste versie van de behuizing en de sferische kogel
  • Compensatie van verkeerde uitlijning
  • Gemakkelijke montage en demontage
  • Voor een lange levensduur bij hoge belastingen
igubal metalen stangkoplager KARM in zonne-installatie

Metalen stangkoplager met male schroefdraad

  • Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen van -40 tot +90°C
  • Ongevoelig voor vuil, stof en vocht
  • Onderhoudsvrij droge werking
drylin spindelmoer in PV-tracker

Drooglopende draadspindeltechnologie

  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Ongevoelig voor vuil, stof en vocht
  • Lage wrijvingscoëfficiënt - lage slijtagewaarden
  • Temperatuurbestendig
  • Verschillende vormen
iglidur PRT-04 getand en ongetand

Tandkrans kogellager, draaikranslager

  • Met slijtvaste kunststof glij-elementen
  • 100% smering en onderhoudsvrij
  • Bestand tegen vuil en vocht
  • Geanodiseerde aluminium of roestvaststalen ringen
igubal flenslager EFOM met twee montagegaten

Flenslagers met twee bevestigingsgaten

  • Compensatie van verkeerde uitlijning
  • Absolute corrosiebestendigheid
  • Lichtgewicht
  • Onderhoudsvrij droge werking
Stafmateriaal en platen gemaakt van iglidur halffabrikaat

Kunststof halffabrikaat

  • 100% onderhouds- en smeermiddelvrij
  • Uitstekende slijtvastheid
  • Bestand tegen vuil, stof en vochtigheid
  • Geen minimum bestelwaarde of minimumafname

Solar staande lagerblokken overtuigen in de laboratoriumtest

Succesvol in gebruik

Agrofotovoltaïsch systeem van TSE

Geen probleem met windsnelheden van 130 km/u: kunststof kussenbloklagers in agrivoltaïsche energie

PV-volgsysteem van Deger

Lagere bedrijfskosten met smeringsvrije kussenbloklagers in eenassige volgsystemen

PV-reinigingsrobot

Schone lageroplossingen voor reinigingsapparatuur voor zonnepanelen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service