Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
De hybride YE kabelrups is de beste combinatie van licht kunststof en stabiel staal voor een kabelrups welke lange vrijdragende rijwegen gemakkelijk aan kan. Het YE systeem werd ontwikkeld op basis van de eisen van bouwmachines en hoogwerkers. De uitdaging was om de langst mogelijke vrijdragende lengte bij compacte afmetingen en een zo laag mogelijk gewicht te realiseren. Volledig stalen kabelrupsen hebben echter de nadelen van een grote montage-inspanning en een hoog gewicht. Het YE systeem combineert de hogere stabiliteit van stalen elementen met het lage gewicht en de flexibiliteit van kunststof componenten. Daarnaast worden er geen bouten, klinknagels of pennen gebruikt, die door vibraties los kunnen raken.
Inwendige hoogte hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Buigradius R: 100 mm
Steek: 67 mm
Inwendige hoogte hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 50 tot 600 mm
Buigradius R: 150 mm
Steek: 91 mm
aanvragen
Inwendige hoogte hi: 108 mm
Buigradius R: 250 mm
Steek: 143 mm
aanvragen
igus vergeleek de YE.42- en E4.42-serie in een vergelijkingstest in haar eigen branche grootste testlaboratorium. Beide series werden beoordeeld op hun vrijdragende lengte FLG met een toegevoegd gewicht van 2 kg/m.
Resultaat: Met een toegevoegd gewocht van 2 kg/m kan de YE.42-serie zonder ondersteuning tot 5,25 m verplaatsen en de E4.42 slechts 2,8 m. Dit komt overeen met 87,5% meer vrijdragende lengte FLG met 2 kg/m toegevoegd gewicht voor de YE.42 in vergelijking met de E4.42.
Vaak voorkomende problemen bij volledig stalen kabelrupsen:
De probleemoplossing:
Buitenschakels van kunststof - hoge trekkrachtopname dankzij kunststof pennen. Kunststof buitenschakels zorgen voor een 50% lager gewicht, snelle montage en een lichte loop
Stalen binnenschakels - neemt de kracht van de vaste aanslagen van de kunststof buitenschakels over en zorgt voor een 50% hogere stabiliteit
Sterk en trillingsbestendig - voor hoge belastingen bij compacte afmetingen en een laag gewicht. Voordeel voor hoogwerkers: elke gram bespaard gewicht verhoogt het toelaatbare vulgewicht
Variabele breedte: dwarsverbinders uit de beproefde en modulaire E4-serie. Van 50 - 400 mm inwendige breedte leverbaar. Kan in binnen- en buitenradius gemakkelijk geopend en uitgenomen worden.
Standaard inwendige verdeling uit het beproefde en modulaire E4-systeem uit voorraad leverbaar
Robuuste stalen aansluitelementen met rondom bevestigingsmogelijkheden leverbaar
1. Bij 0° helling: 2 meter met 10 kg/m extra belasting
2. Bij 60° helling: 6 meter met 4 kg/m extra belasting
3. Bij 75° helling: 7 meter met 4 kg/m extra belasting
Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten. De monsterbox bevat een selectie van igus oplossingen voor gebruik in telescopische en hellende assen.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h