Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Chaîne porte-câbles hybride YE - Solide, insensible aux vibrations et compacte


 

La chaîne porte-câbles hybride YE  est la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour réaliser sans problème de longues courses autoportantes.  Le système YE a été mis au point pour répondre aux besoins des engins de chantier et des nacelles. Etaient exigées une longueur autoportante aussi élevée que possible combinée à des dimensions compactes et à un poids aussi faible que possible. Les chaînes porte-câbles entièrement en acier présentent toutefois l'inconvénient d'être compliquées à monter et lourdes. Le système YE allie la grande résistance d'éléments en acier au faible poids et à la flexibilité de composants en polymère. Il ne fait pas non plus appel à des vis, des rivets ou des boulons, ceux-ci pouvant se desserrer sous l'effet des vibrations.


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • 50 % de poids de moins que les chaînes en acier courantes
  • 50 % de longueur autoportante de plus qu'une chaîne porte-câbles en polymère comparable
  • Grande absorption des forces de traction
  • Stabilité élevée grâce au système de retenue assurant un verrouillage sous charge
  • Grande mobilité grâce à la liaison par tétons en polymère
  • Livraison rapide de différents rayons grâce à un maillon extérieur dédié

Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 30 % d'énergie en moins grâce à l'emploi de polymère
  • Pas de vis ni rivets ni boulons, ceux-ci pouvant se desserrer sous l'effet des vibrations
  • Montage rapide
  • Livraison possible sous forme systèmes prêts à monter avec câbles, tuyaux et composants hydrauliques

Preuves

Preuves

  • Essai: 87,5 % de longueur autoportante FLG de plus à une charge supplémentaire de 2kg/m

Durabilité

Durabilité

  • 30 % d'énergie en moins grâce à l'emploi de polymère
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles, quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage « chainge » 
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le  recyclage chimique


Chaîne porte-câbles à entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

Série YE. 42

Série YE. 42

Hauteur interne hi : 42 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R : 100 mm
Pas : 67 mm

Série YE.56

Série YE.56

Hauteur interne hi : 56 m
Largeurs internes Bi : 50 à 600 mm 
Rayons de courbure R : 150 mm
Pas : 91 mm
 Demander

Série YE.108

Série YE.108

Hauteur interne hi : 108 mm
Rayons de courbure R : 250 mm
Pas : 143 mm
 Demander


Longueur autoportante de la série YE Test comparatif : longueur autoportante de la YE.42 et de la E4.42

Essai : longueur autoportante de la série YE.42

igus a procédé à un essai comparatif entre la série YE.42 et la série E4.42 dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux séries ont été jugées sur leur longueur autoportante FLG avec une charge supplémentaire de 2 kg/m.
 
Résultat : A une charge supplémentaire de 2 kg/m, la série YE.42 peut se déplacer en autoportance jusqu'à 5,25 m pour seulement 2,8 m sur la série E4.42. Soit 87,5 % de longueur autoportante FLG en plus à une charge supplémentaire de 2 kg/m pour la YE.42 par rapport à la E4.42.


Pourquoi des chaînes porte-câbles hybrides en polymère et acier ?

Chaînes standard en acier dans des nacelles comparées à des chaînes porte-câbles hybrides igus YE

Chaînes standard en acier

Problèmes souvent rencontrés sur les chaînes porte-câbles entièrement en acier :
 

  • Corrosion au niveau des articulations entravant le mouvement de toute la chaîne
 
  • Déformation des entretoises pouvant entraîner un blocage de la chaîne. Les arêtes vives peuvent aussi endommager les câbles et tuyaux
 
  • Vis, boulons et bagues de retenue peuvent se desserrer et se perdre au fil du temps, rendant l'ensemble instable
 
  • Poids élevé en raison du métal 
 
  • Les maillons des chaînes en acier ne peuvent pas être ouverts et sont difficiles à échanger partiellement

Chaînes porte-câbles hybrides en polymère et acier igus YE

La solution :
 

  • Les articulations en polymère et métal évitent que les maillons de la chaîne se bloquent sous l'influence de la corrosion
 
  • Les entretoises en polymères ne se déforment pas durablement. Elles peuvent aussi être échangées quand elles sont endommagées. Les entretoises ouvrables arrondies respectent les câbles et tuyaux
 
  • Pas de vis ni de rivets reliant les chaînes
 
  • Jusqu'à 50% de poids en moins
 
  • Les maillons de la chaîne peuvent être ouverts. Des câbles peuvent être rajoutés ou retirés si besoin est. Câbles chainflex® pour tous les usages, que ce soit pour une résistance élevée aux UV ou aux hautes/basses températures. 36 mois de garantie sur tous les câbles


Maillons extérieurs YE

Maillon extérieur en polymère : absorption élevée des forces de traction grâce au boulon en polymère. Les maillons extérieurs en polymère permettent de réduire le poids de 50%, ils garantissent un montage rapide et un déroulement fluide

Maillons extérieurs YE

Les maillons intérieurs en acier absorbent la force des butées fixes des maillons extérieurs en polymère et augmentent la stabilité de 50%

Poids YE

Solidité et résistance aux vibrations et compacte : charges élevées malgré des dimensions compactes et un faible poids. Avantage pour la nacelle : chaque gramme en moins augmente le poids pouvant être porté

Entretoises ouvrables YE

Largeur variable : entretoises ouvrables venues du système modulaire E4 éprouvé. Disponibles en des largeurs intérieures comprises entre 50 et 400 mm. Ouverture et retrait simples dans le rayon interne et dans le rayon externe.

Division interne standard YE

Divisions internes standard issues de la gamme modulaire E4 éprouvée, disponibles sur stock

Eléments de fixation en acier

Robustes éléments de fixation en acier avec fixation possible sur tout le pourtour

Inclinaison YE

1. A une inclinaison de 0° : 2 mètres avec une charge supplémentaire de 10 kg/m
2. A une inclinaison de 60° : 6 mètres avec une charge supplémentaire de 4 kg/m
3. A une inclinaison de 75° : 7 mètres avec une charge supplémentaire de 4 kg/m


Tout ce que vous devez savoir sur les plateformes télescopiques et les nacelles

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons renferme une sélection des solutions igus dédiées au domaine des systèmes télescopiques et des axes inclinés.

Demander la boîte d'échantillons gratuits (en anglais)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24