Hybride energieketting YE - sterk, trillingsbestendig en compact

  • Bijna 50% minder gewicht dan vergelijkbare stalen kettingen
  • YE.42: 91% meer niet-ondersteunde lengte vergeleken met de E4.42-serie
  • YE.56: 61% meer niet-ondersteunde lengte vergeleken met de E4.56-serie
  • YEHD.112: 68% meer niet-ondersteunde lengte vergeleken met de E4.112-serie

Serie YE.42

Serie YE.42

YE.56 serie

Serie YE.56
iSet YE

iSet YE | Bereik: 6 - 18m

Nu kopen!

YEHD.108 serie

Serie YEHD.108

YEHD.112 serie

Serie YEHD.112

e-tube, aan beide zijden te openen, draaibaar deksel - bescherming tegen spaanders en vuil

YR.42

YR.42 serie

YR.56 serie

YR.56

YRHD.108 serie

Gerealiseerd in de praktijk

Hybride buis YRHD in gebruik bij DWK Drahtwerk Köln als vervanging voor stalen buis

Twee YE.42 side-by-side hybride kettingen vervangen een stalen ketting bij Sinopec

YE.42 hybride kettingen voor montage achteraf op een Genie hoogwerker

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Testloop: vrijdragende lengte met rechte bovenloop met 5 kg/m vulgewicht

Niet-ondersteunde lengte van de YE-serie

Waarom kunststof-staal hybride energieketting

  • Corrosie bij de verbindingen, waardoor de hele energievoorziening stijf wordt.
  • Vervorming van de dwarsbalken, waardoor de sleepketting kan vastlopen/verdraaien. Scherpe randen kunnen ook de kabels en slangen beschadigen.
  • Schroeven, bouten en borgringen kunnen na verloop van tijd verloren gaan en het hele systeem instabiel maken.
  • Hoog gewicht omdat de energievoorziening van metaal is gemaakt
  • Kettingschakels van stalen kettingen kunnen niet worden geopend en zijn bijna onmogelijk gedeeltelijk te vervangen.
  • Kunststof-metalen verbindingen voorkomen dat de e-ketting® schakels vastlopen door corrosie.
  • Kunststof dwarsbalken vervormen niet permanent. Ze kunnen ook afzonderlijk worden vervangen in geval van een defect. Afgeronde dwarsbalken beschermen kabels en slangen.
  • Er zijn geen schroeven of klinknagels nodig om de e-kettingen te verbinden®.
  • Tot 50% lichtere hybride e-ketting®
  • E-ketting® schakels kunnen naar behoefte worden geopend. Kabels kunnen naar behoefte worden toegevoegd of verwijderd. igus® chainflex® kabels voor elke toepassing: hoge UV-bestendigheid of hoge/lage temperaturen. 36 maanden garantie op alle kabels

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service