Verander van taal :
De hybride kabelrups YE is de beste mix van lichtgewicht kunststof en sterk staal dat gemakkelijk hoge niet-ondersteunde verplaatsingen aankan. Hij werd ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van bouwmachines en hefapparatuur. De eis was om een zo groot mogelijke vrijdragende lengte te bieden met compacte afmetingen en een zo laag mogelijk gewicht. Zuiver stalen kabelrupsen hebben echter het nadeel van hogere montagekosten en een zwaarder gewicht. Het YE-systeem combineert de hogere sterkte van stalen elementen met het lage gewicht en de flexibiliteit van kunststof componenten. Bovendien worden er geen schroeven, klinknagels of bouten gebruikt, die onder invloed van trillingen los kunnen raken.

Inwendige hoogte hi: 42mm
Buitenhoogte ha: 76mm
Binnenbreedte Bi: 100 - 400mm
Buitenbreedte Ba: 118 - 418mm
Buigradius R: 100 - 150mm
Steek: 67mm

Binnenhoogte hi: 56mm
Buitenhoogte ha: 90mm
Binnenbreedte Bi: 100 - 600mm
Buitenbreedte Ba: 124 - 624 mm
Buigradius R: 100 - 500mm
Steek: 91mm

Bespaar tijd en geld met ons complete kabelrups-systeem. U hoeft niet lang te zoeken naar de juiste accessoires. Geschikt voor bouwmachines, hoogwerkers, telescoopladers, bouwmachines.
Nu kopen!
Binnenhoogte hi: 108mm
Buitenhoogte ha: 146mm
Binnenbreedte Bi: 387 - 550mm
Buitenbreedte Ba: 435 - 598mm
Buigradii R: 250 - 600mm

Binnenhoogte hi: 112mm
Buitenhoogte ha: 146mm
Binnenbreedte Bi: 100 - 600mm
Buitenbreedte Ba: 148 - 648mm
Buigradii R: 250 - 600mm

Bestel een gratis proefsample van YE en ervaar zelf de kwaliteit van het product.
1Alseen zuiver stalen ketting van vergelijkbare grootte
2Alseen vergelijkbare kunststof kabelrups

Vrijdragende lengte FLG bij 5kg/m vulgewicht
igus vergeleek de YE(HD) en E4.1 in zijn testlaboratorium, dat het grootste in de industrie is. Beide systemen werden geëvalueerd op hun ongesteunde lengte met rechte bovenloop bij 5kg/m extra belasting.
Resultaat:
Met een extra belasting van 5kg/m kan de YEHD.112 serie zonder ondersteuning tot 7,1m rijden en de E4.112 serie tot 4,5m. De YE.56-serie kan zonder ondersteuning tot 5,5 m rijden en de E4.56-serie tot 3,4 m. De YE.42 serie kan zonder ondersteuning tot 4,6 m rijden, de E4.42 serie tot 2,4 m.

Gratis white paper: Energievoorziening voor machines met schuine assen
Of het nu gaat om bouwplaatsen, brandweerkorpsen of Hollywoodfilms: Hoogwerkers met schuine assen en telescopische verlengstukken worden overal ter wereld gebruikt. Hun ontwerpers hebben energievoorzieningssystemen nodig die licht, robuust, bestendig en gemakkelijk te onderhouden zijn. Fabrikanten hebben daarom tientallen jaren geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. In deze whitepaper leest u meer over de voordelen van de YE hybride ketting voor hoogwerkers en andere machines en toepassingen.
Standaard stalen energiekettingen in hoogwerkers vs. igus YE hybride energiekettingen

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten. De sampledoos bevat een selectie van igus oplossingen voor gebruik in telescopische uitbouwen en schuine assen.