Uitbreiding van het productassortiment

Nieuwe Dryspin® Afmetingen DS3,5x1-RH, DS20x5-LH en DS20x10-LH

Nieuwe spindelmoeren afmetingen
  • Rustige loop dankzij afgeronde tandgeometrie en langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Tot 30% langere levensduur dankzij asymmetrische schroefdraad
  • Lopende testseries in het interne testlaboratorium
  • Smeervrije werking en eenvoudige reiniging dankzij corrosiebestendig AISI 304 roestvrij staal
  • Gratis online tool voor spindelbewerking zonder CAD-kennis, incl. 2D maattekening en live prijs

Sparing met schuifdraden: Technische gegevens en productassortiment [mm]

Artikelnr.Schroefdraadd1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL max.Gewicht [kg] Aantal tanden Spoedhoek [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005.4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

De nieuwe afmetingen van de dryspin® draadspindels in één oogopslag

Verdere belangrijke informatie:

De afmetingen van de dryspin schroefaandrijvingen

  • Diameters van 4 tot 50 mm en spoed van 0,5 tot 100 mm
  • Meer dan 5.000 varianten in het standaardprogramma
  • Een grote verscheidenheid aan materialen en types
  • Onze experts helpen u graag bij de keuze
Afmetingen

Bent u op zoek naar de juiste schroefmoeren?

  • Een grote verscheidenheid aan materialen en types
  • Smeer- en onderhoudsvrije loop, lage wrijvingscoëfficiënt en hoog rendement
  • Tot 50,9% minder aanschafkosten voor metalen loodschroefmoer
Geschikte spindelmoeren

Het alternatief voor conventionele trapeziumvormige loodschroeven

  • Stil en trillingsvrij dankzij afgeronde tanden
  • Langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Hoger rendement dankzij geoptimaliseerde flankhoeken
  • 100% corrosievrij, zelfklemmend en vele andere voordelen
16x5

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service