Verander van taal :

De nieuwe dryspin® hoofdschroefmoer uit stafmateriaal in cilindrische, flens- of vlakke spanneruitvoering biedt de volgende voordelen:
Cilindrische loden schroefmoer:
De buitendiameter van cilindrische loodschroefmoeren is niet ontworpen voor een interferentiepassing. We bevelen daarom een positieve passing aan voor borging, bijv. de bevestiging van sleutelvlakken. In de praktijk is een schroefverbinding ook succesvol gebleken bij lage krachten. Het inlijmen van loden schroefmoeren wordt over het algemeen afgeraden. Als de loden schroefmoer toch door middel van lijmen moet worden bevestigd, zijn in elk geval geschikte tests vereist en moet de compatibiliteit met het iglidur® materiaal worden gecontroleerd.
Flensdraadmoeren:
Voor de bevestigingsschroeven van de flensdraadmoer geldt een maximaal aanhaalmoment van 2,5 Nm. We raden aan de bevestigingsschroeven te borgen met een derde middel (bijv. vloeibare draadborgmiddel). Voor hogere aanhaalmomenten wordt het gebruik van metalen pershulzen aanbevolen.
| Type | Artikelnr. | Schroefdraad | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrische spindelmoeren | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Cilindrische spindelmoeren | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Flens spindelmoer | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Flens spindelmoer | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Flens spindelmoer afgevlakt | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |
Met behulp van het gratis draadstaal
Het is belangrijk om een echt sample in je handen te houden om een uitgebreide indruk te krijgen. Wij sturen u graag een sample van onze dryspin® loodschroeven toe.
Op het sample hebben we alle specificaties en voordelen van de dryspin® loodschroeftechnologie voor u samengevat. Overtuig uzelf en als u vragen heeft, helpen onze experts u graag verder.