Verander van taal :

Schone energievoorziening voor schepen
De igus® kabelrupshaspel is een gemotoriseerd, oprolbaar energiekettingsysteem dat gebruik maakt van een speciale ketting voorzien van rolinzetstukken waarmee de contactdoos flexibel kan worden gepositioneerd binnen een bereik tot 100 m. Dit betekent dat meer schepen van stroom kunnen worden voorzien dan met vast geïnstalleerde systemen. Dit betekent dat meer schepen van stroom kunnen worden voorzien dan met vast geïnstalleerde systemen.
Met de igus® oplossingen voor walstroomvoorziening, bijvoorbeeld de kabelrupshaspel, sluiten we de schepen aan op het stopcontact terwijl ze afgemeerd liggen in de havens - in tegenstelling tot het opwekken van energie op het schip met generatoren, beschermt de levering van walstroom duurzaam het milieu en de gezondheid van de mensen in het havengebied. Een heel schip van elektriciteit voorzien is een grote uitdaging. Naast de technische uitdagingen van de stroomvoorziening (zoals de juiste spanning en frequentie), verandert ook de plaats waar de kabels die van het schip komen moeten worden aangesloten omdat de schepen voortdurend veranderen.